HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor
K1533

Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med förbearbetade...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:GJL 300.Utförande:Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 1 mm arbetsmån.
Anmärkning:Uppspänningstorn med förbearbetade uppspänningsytor är ett snabbt och prisvärt sätt att tillverka grundkroppar med specifika rasterhål eller individuella hål. Foten är förberedd för montering på maskinbordet. Uppspänningsytorna kan bearbetas till färdigt mått av kunden. Uppspänningstornen är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
På begäran:Fler mått.Ritningsinformation:
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1533 Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor 283 kB
 Tekniska anvisningar för positionering av grundelement 1,9 MB

Ritningar

Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor
Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.L

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CADTillb.PrisBeställ
K1533.100400504005005020M16M12M1625132030020020015055125 19 871,78 SEK
K1533.100400654006505020M16M12M1625132030020020015055125 24 213,26 SEK
K1533.100500605006005020M16M12M16301400200-25020075150 29 186,06 SEK
K1533.100500755007505020M16M12M16301400200-25020075150 36 635,55 SEK
K1533.100630706307005025M16M16M16351500400-315200100200 43 667,40 SEK
K1533.100630856308505025M16M16M16351500400-315200100200 48 640,20 SEK
K1533.100800808008005025M16M16M16501640600400400300135300 62 917,58 SEK
K1533.1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135300 75 543,83 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se