- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0729_CKulbrickor, Form C, DIN 6319, version 10/01 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål eller rostfritt stål. Form G, seghärdat stål härdat till HV 390 ±40.Utförande:Stålutförande i sätthärdat stål. Rostfritt utförande ohärdat, blankt.Anmärkning:För avlånga hål ska de koniska hylsorna i utförande G användas.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0729.105 | sätthärdningsstål | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 | | | 4,42 SEK | | K0729.106 | sätthärdningsstål | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9 | | | 3,44 SEK | | K0729.108 | sätthärdningsstål | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17 | | | 3,66 SEK | | K0729.110 | sätthärdningsstål | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26 | | | 5,49 SEK | | K0729.112 | sätthärdningsstål | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38 | | | 5,81 SEK | | K0729.114 | sätthärdningsstål | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 | | | 9,04 SEK | | K0729.116 | sätthärdningsstål | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73 | | | 9,37 SEK | | K0729.120 | sätthärdningsstål | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117 | | | 13,35 SEK | | K0729.124 | sätthärdningsstål | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168 | | | 23,46 SEK | | K0729.130 | sätthärdningsstål | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269 | | | 39,39 SEK | | K0729.136 | sätthärdningsstål | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394 | | | 93,53 SEK | | K0729.142 | sätthärdningsstål | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542 | | | 132,81 SEK | | K0729.148 | sätthärdningsstål | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714 | | | 198,25 SEK | | K0729.156 | sätthärdningsstål | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 | | | 338,06 SEK | | K0729.164 | sätthärdningsstål | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 | | | 458,38 SEK | | K0729.0106 | rostfritt stål | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 6 | | | 10,12 SEK | | K0729.0108 | rostfritt stål | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 12 | | | 14,42 SEK | | K0729.0110 | rostfritt stål | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 16 | | | 19,59 SEK | | K0729.0112 | rostfritt stål | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 24 | | | 23,14 SEK | | K0729.0116 | rostfritt stål | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 45 | | | 35,63 SEK | | K0729.0120 | rostfritt stål | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 71 | | | 49,19 SEK | | K0729.0124 | rostfritt stål | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 105 | | | 78,35 SEK | | K0729.0130 | rostfritt stål | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 191 | | | 127,33 SEK | | K0729.0136 | rostfritt stål | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | - | | | 193,51 SEK | | K0729.0142 | rostfritt stål | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | - | | | 373,03 SEK | | K0729.0148 | rostfritt stål | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | - | | | 542,86 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|