- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0729_GKoniska hylsor Form G, D4>D3, DIN 6319, version 10/01 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål eller rostfritt stål.Utförande:Stålutförande i sätthärdat stål. HV 390 ±40. Rostfritt utförande ohärdat, blankt. .Anmärkning:För avlånga hål ska de koniska hylsorna i utförande G användas.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0729.305 | seghärdat stål | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | | | 4,18 SEK | | K0729.306 | seghärdat stål | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 | | | 6,59 SEK | | K0729.308 | seghärdat stål | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 | | | 9,93 SEK | | K0729.310 | seghärdat stål | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 | | | 12,54 SEK | | K0729.312 | seghärdat stål | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 | | | 17,35 SEK | | K0729.314 | seghärdat stål | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 | | | 22,89 SEK | | K0729.316 | seghärdat stål | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 | | | 25,92 SEK | | K0729.320 | seghärdat stål | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 | | | 36,16 SEK | | K0729.324 | seghärdat stål | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 | | | 58,31 SEK | | K0729.330 | seghärdat stål | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 | | | 108,37 SEK | | K0729.336 | seghärdat stål | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 | | | 133,34 SEK | | K0729.0306 | rostfritt stål | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 | | | 15,26 SEK | | K0729.0308 | rostfritt stål | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 | | | 22,15 SEK | | K0729.0310 | rostfritt stål | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 | | | 36,06 SEK | | K0729.0312 | rostfritt stål | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 | | | 48,81 SEK | | K0729.0316 | rostfritt stål | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 | | | 80,26 SEK | | K0729.0320 | rostfritt stål | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 | | | 119,76 SEK | | K0729.0324 | rostfritt stål | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 | | | 160,00 SEK | | K0729.0330 | rostfritt stål | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 | | | 204,51 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|