HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Höjdjusteringselement, lågt utförande
K0694

Höjdjusteringselement, lågt utförande

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Normalutförande 1.7225,
Utförande i rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Normalutförande galvaniserat, blåkromaterat.
Rostfritt stål-utförande blankt.
Anmärkning:Höjdjusteringselementen i lågt utförande används för uppställning och justering av motorer, aggregat, drivenheter och tillverkningslinjer. Fördelen är att de är så låga att flera lagerställen kan justeras enkelt och exakt. Det garanterar en montering utan spänningar.
Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av förspänningskraften (skruv 8.8, µ m = 0,125) från totalbelastningen F.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0694 Höjdjusteringselement, lågt utförande 235 kB

Ritningar

Höjdjusteringselement, lågt utförande

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
DFör
skruv
D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADTillb.PrisBeställ
K0694.0404seghärdat stål4,5M4M15x12515194424036 315,67 SEK
K0694.0405seghärdat stål5,5M5M15x12515194424033,4 315,67 SEK
K0694.0406seghärdat stål6,6M6M15x12515194424030,7 315,67 SEK
K0694.0506seghärdat stål6,6M6M20x13218235426555,7 334,61 SEK
K0694.0508seghärdat stål9M8M20x13218235426548 334,61 SEK
K0694.0510seghärdat stål11M10M20x13218235426537,9 334,61 SEK
K0694.0710seghärdat stål11M10M30x1,545222975212092,9 342,46 SEK
K0694.0712seghärdat stål13,5M12M30x1,545222975212080,4 342,46 SEK
K0694.0716seghärdat stål17,5M16M30x1,545222975212045,5 342,46 SEK
K0694.0916seghärdat stål17,5M16M40x1,5582837962,5210136 379,06 SEK
K0694.0920seghärdat stål22M20M40x1,5582837962,521090 379,06 SEK
K0694.0924seghärdat stål26M24M40x1,5582837962,521037 379,06 SEK
K0694.1020seghärdat stål22M20M50x1,57033431062,5330210 599,80 SEK
K0694.1024seghärdat stål26M24M50x1,57033431062,5330157 599,80 SEK
K0694.1030seghärdat stål33M30M50x1,57033431062,533053 599,80 SEK
K0694.04041rostfritt stål4,5M4M15x125151944227,124,14 379,06 SEK
K0694.04051rostfritt stål5,5M5M15x125151944227,122,24 379,06 SEK
K0694.04061rostfritt stål6,6M6M15x125151944227,120,26 379,06 SEK
K0694.05061rostfritt stål6,6M6M20x132182354243,436,56 426,41 SEK
K0694.05081rostfritt stål9M8M20x132182354243,430,86 426,41 SEK
K0694.05101rostfritt stål11M10M20x132182354243,423,41 426,41 SEK
K0694.07101rostfritt stål11M10M30x1,54522297528464,01 531,88 SEK
K0694.07121rostfritt stål13,5M12M30x1,54522297528454,82 531,88 SEK
K0694.07161rostfritt stål17,5M16M30x1,54522297528428,9 531,88 SEK
K0694.09161rostfritt stål17,5M16M40x1,5582837962,514892,9 667,71 SEK
K0694.09201rostfritt stål22M20M40x1,5582837962,514859,08 667,71 SEK
K0694.09241rostfritt stål26M24M40x1,5582837962,514820,3 667,71 SEK
K0694.10201rostfritt stål22M20M50x1,57033431062,5225136,08 951,95 SEK
K0694.10241rostfritt stål26M24M50x1,57033431062,522597,3 951,95 SEK
K0694.10301rostfritt stål33M30M50x1,57033431062,522520,6 951,95 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se