HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Höjdjusteringselement med kulmellanlägg
K0057

Höjdjusteringselement med kulmellanlägg

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Normalutförande 1.7225,
Utförande i rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Normalutförande galvaniserat, blåkromaterat.Rostfritt stål-utförande blankt.Anmärkning:Höjdjusteringselementen med kulmellanlägg används för uppställning och justering av motorer, aggregat, drivenheter och tillverkningslinjer. Med hjälp av dessa kan man uppnå exakt anliggning vid montering på sneda ytor med en lutningsvinkel på upp till ca 4°.
De utmärker sig genom ett stort justeringsområde på 15 mm till 50 mm.
Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av förspänningskraften (skruv 8.8, µ m = 0,125) från totalbelastningen F.
Tillbehör:Kulmellanlägg K0691
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0057 Höjdjusteringselement med kulmellanlägg 353 kB

Ritningar

Höjdjusteringselement med kulmellanlägg

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
DFör
skruv
D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMαF
kN
F1
kN
CADTillb.PrisBeställ
K0057.1506seghärdat stål6,6M6M15x125355015424036  553,74 SEK
K0057.2006seghärdat stål6,6M6M20x132436320426555,7  572,35 SEK
K0057.2008seghärdat stål9M8M20x132436320426548  572,35 SEK
K0057.2010seghärdat stål11M10M20x132436320426537,9  572,35 SEK
K0057.2510seghärdat stål11M10M30x1,5455479255212092,9  664,69 SEK
K0057.2512seghärdat stål13,5M12M30x1,5455479255212080,4  664,69 SEK
K0057.2516seghärdat stål17,5M16M30x1,5455479255212045,5  664,69 SEK
K0057.3216seghärdat stål17,5M16M40x1,558701023262,5210136  793,74 SEK
K0057.3220seghärdat stål22M20M40x1,558701023262,521090  793,74 SEK
K0057.3224seghärdat stål26M24M40x1,558701023262,521037  793,74 SEK
K0057.4020seghärdat stål22M20M50x1,570831234062,5330210  1 088,95 SEK
K0057.4024seghärdat stål26M24M50x1,570831234062,5330157  1 088,95 SEK
K0057.4030seghärdat stål33M30M50x1,570831234062,533053  1 088,95 SEK
K0057.5024seghärdat stål26M24M60x280941445073495322 1 439,81 SEK
K0057.5030seghärdat stål33M30M60x280941445073495218 1 439,81 SEK
K0057.15061rostfritt stål6,6M6M15x1253550154227,124,14  670,62 SEK
K0057.20061rostfritt stål6,6M6M20x1324363204243,436,56  723,46 SEK
K0057.20081rostfritt stål9M8M20x1324363204243,430,86  723,46 SEK
K0057.20101rostfritt stål11M10M20x1324363204243,423,41  723,46 SEK
K0057.25101rostfritt stål11M10M30x1,545547925528464,01  867,46 SEK
K0057.25121rostfritt stål13,5M12M30x1,545547925528454,82  867,46 SEK
K0057.25161rostfritt stål17,5M16M30x1,545547925528428,9  867,46 SEK
K0057.32161rostfritt stål17,5M16M40x1,558701023262,514892,9  1 236,61 SEK
K0057.32201rostfritt stål22M20M40x1,558701023262,514859,08  1 236,61 SEK
K0057.32241rostfritt stål26M24M40x1,558701023262,514820,3  1 236,61 SEK
K0057.40201rostfritt stål22M20M50x1,570831234062,5225136,08  1 902,06 SEK
K0057.40241rostfritt stål26M24M50x1,570831234062,522597,3  1 902,06 SEK
K0057.40301rostfritt stål33M30M50x1,570831234062,522520,6  1 902,06 SEK
K0057.50241rostfritt stål26M24M60x280941445073323195,3 2 657,69 SEK
K0057.50301rostfritt stål33M30M60x280941445073323118,6 2 657,69 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se