- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0729Kulbrickor koniska hylsor DIN 6319, version 10/01 |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål, seghärdat stål eller rostfritt stål.Utförande:Sätthärdningsstål, sätthärdat, manganfosfaterat. Seghärdat stål, seghärdat(HV 390 ±40), manganfosfaterat. Rostfritt stål, blankt. Anmärkning:För avlånga hål ska de koniska hylsorna i utförande G användas.Ritningsinformation:Form C: kulbricka Form D: konisk hylsa Form G: konisk hysla Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0729.105 | sätthärdningsstål | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 | | | 4,18 SEK | | K0729.106 | sätthärdningsstål | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9 | | | 3,25 SEK | | K0729.108 | sätthärdningsstål | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17 | | | 3,45 SEK | | K0729.110 | sätthärdningsstål | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26 | | | 5,13 SEK | | K0729.112 | sätthärdningsstål | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38 | | | 5,43 SEK | | K0729.114 | sätthärdningsstål | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 | | | 8,47 SEK | | K0729.116 | sätthärdningsstål | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73 | | | 8,78 SEK | | K0729.120 | sätthärdningsstål | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117 | | | 12,54 SEK | | K0729.124 | sätthärdningsstål | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168 | | | 22,06 SEK | | K0729.130 | sätthärdningsstål | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269 | | | 36,99 SEK | | K0729.136 | sätthärdningsstål | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394 | | | 87,78 SEK | | K0729.142 | sätthärdningsstål | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542 | | | 124,67 SEK | | K0729.148 | sätthärdningsstål | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714 | | | 186,12 SEK | | K0729.156 | sätthärdningsstål | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 | | | 317,47 SEK | | K0729.164 | sätthärdningsstål | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 | | | 430,44 SEK | | K0729.0106 | rostfritt stål | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 6 | | | 9,52 SEK | | K0729.0108 | rostfritt stål | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 12 | | | 13,59 SEK | | K0729.0110 | rostfritt stål | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 16 | | | 18,39 SEK | | K0729.0112 | rostfritt stål | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 24 | | | 21,74 SEK | | K0729.0116 | rostfritt stål | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 45 | | | 33,44 SEK | | K0729.0120 | rostfritt stål | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 71 | | | 46,19 SEK | | K0729.0124 | rostfritt stål | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 105 | | | 73,57 SEK | | K0729.0130 | rostfritt stål | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 191 | | | 119,55 SEK | | K0729.0136 | rostfritt stål | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | - | | | 181,73 SEK | | K0729.0142 | rostfritt stål | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | - | | | 350,28 SEK | | K0729.0148 | rostfritt stål | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | - | | | 509,75 SEK | |
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0729.205 | sätthärdningsstål | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 | | | 4,08 SEK | | K0729.206 | sätthärdningsstål | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 | | | 3,34 SEK | | K0729.208 | sätthärdningsstål | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 | | | 3,76 SEK | | K0729.210 | sätthärdningsstål | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 | | | 5,23 SEK | | K0729.212 | sätthärdningsstål | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 | | | 5,64 SEK | | K0729.214 | sätthärdningsstål | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 | | | 9,20 SEK | | K0729.216 | sätthärdningsstål | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 | | | 9,52 SEK | | K0729.220 | sätthärdningsstål | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 | | | 14,53 SEK | | K0729.224 | sätthärdningsstål | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 | | | 24,24 SEK | | K0729.230 | sätthärdningsstål | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 | | | 40,03 SEK | | K0729.236 | sätthärdningsstål | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 | | | 91,33 SEK | | K0729.242 | sätthärdningsstål | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 | | | 127,18 SEK | | K0729.248 | sätthärdningsstål | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 | | | 190,61 SEK | | K0729.256 | sätthärdningsstål | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 | | | 321,86 SEK | | K0729.264 | sätthärdningsstål | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 | | | 436,39 SEK | | K0729.0206 | rostfritt stål | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 | | | 9,82 SEK | | K0729.0208 | rostfritt stål | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 | | | 14,21 SEK | | K0729.0210 | rostfritt stål | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 | | | 18,92 SEK | | K0729.0212 | rostfritt stål | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 | | | 22,47 SEK | | K0729.0216 | rostfritt stål | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 | | | 34,60 SEK | | K0729.0220 | rostfritt stål | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 | | | 47,97 SEK | | K0729.0224 | rostfritt stål | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 | | | 76,29 SEK | | K0729.0230 | rostfritt stål | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 | | | 125,40 SEK | | K0729.0236 | rostfritt stål | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - | | | 187,68 SEK | | K0729.0242 | rostfritt stål | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - | | | 357,60 SEK | | K0729.0248 | rostfritt stål | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - | | | 514,04 SEK | |
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0729.305 | seghärdat stål | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | | | 4,18 SEK | | K0729.306 | seghärdat stål | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 | | | 6,59 SEK | | K0729.308 | seghärdat stål | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 | | | 9,93 SEK | | K0729.310 | seghärdat stål | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 | | | 12,54 SEK | | K0729.312 | seghärdat stål | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 | | | 17,35 SEK | | K0729.314 | seghärdat stål | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 | | | 22,89 SEK | | K0729.316 | seghärdat stål | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 | | | 25,92 SEK | | K0729.320 | seghärdat stål | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 | | | 36,16 SEK | | K0729.324 | seghärdat stål | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 | | | 58,31 SEK | | K0729.330 | seghärdat stål | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 | | | 108,37 SEK | | K0729.336 | seghärdat stål | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 | | | 133,34 SEK | | K0729.0306 | rostfritt stål | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 | | | 15,26 SEK | | K0729.0308 | rostfritt stål | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 | | | 22,15 SEK | | K0729.0310 | rostfritt stål | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 | | | 36,06 SEK | | K0729.0312 | rostfritt stål | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 | | | 48,81 SEK | | K0729.0316 | rostfritt stål | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 | | | 80,26 SEK | | K0729.0320 | rostfritt stål | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 | | | 119,76 SEK | | K0729.0324 | rostfritt stål | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 | | | 160,00 SEK | | K0729.0330 | rostfritt stål | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 | | | 204,51 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|