- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0381
Kultryckskruvar med huvud rostfritt stål
- K0382
Kultryckskruvar utan huvud, med fin gänga
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud, rostfritt stål med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula LONG-LOK-säkrade
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula LONG-LOK-säkrade
- K0403
Tryckskruvar med välvd ansats
- K0272
Tryckskruvar med spets
- K0385
Gripare och insatser, runda
- K0385
Gripare och insatser, runda, med försänkning
- K0386
Gripare, sexkantiga
- K0387
Gripare kvadratiska
- K0388
Gripare justerbara
- K0389
Tryckskruvar
- K0667
Tryckskruvar rostfritt stål
- K0668
Tryckskruvar LONG-LOK-säkrade
- K0350
Styrbultar med kulformad ände Form A
- K0350
Styrbultar med kulformad ände avplanad, Form C
- K0351
Styrbultar med kulformad ände Form B
- K0351
Styrbultar med kulformad ände avplanad, Form D
- K0352
Cylindriska positionsstift slipade
- K0353
Cylindriska positionsstift, oslipade
- K0354
Frifrästa positionsstift slipade
- K0355
Frifrästa cylindriska positionsstift oslipade
- K0356
Positioneringsbult expanderbar
- K0292
Stödbult
- K0293
Styr- och stödbultar DIN 6321 (version 1973)
- K1094
Styrbultar med innergänga
- K1095
Fästhylsor för styrbult
- K0298
Positioneringsfötter
- K0299
Positioneringsfötter
- K0300
Fixturfötter med yttergänga
- K0301
Fixturfötter med innergänga
- K1302
Förlängningsdelar
- K0294
Stödbult
- K0295
Stödbultar med positioneringstapp
- K1105
Stödbultar stiftform med yttergänga
- K1105
Stödbultar stiftform med innergänga
- K0296
Fötter med gängad tapp DIN 6320 (version 1971)
- K0303
Fötter
- K0297
Stödskruvar
- K0305
Stödbult
- K0306
Justerbara stödbultar med låsmutter
- K0307
Stödbult
- K1200
Anslagsskruvar
- K0308
Stöd
- K0581
Anslag justerbara med ändlägesavläsning
- K1214
Låsanslag justerbar för spårprofiler
- K0729
Kulbrickor koniska hylsor DIN 6319, version 10/01
- K0691
Kulmellanlägg
- K0692
Höjdjusteringselement
- K0693
Höjdjusteringselement med låsmutter
- K0694
Höjdjusteringselement, lågt utförande
- K0695
Höjdjusteringselement med kulmellanlägg
- K0097
Höjdjusteringselement lågt utförande, med låsmutter
- K0115
Höjdjusteringselement med kulmellanlägg och låsmutter
- K0057
Höjdjusteringselement med kulmellanlägg
- K0119
Höjdjusteringselement med kulmellanlägg och låsmutter
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Nivåflaskor
- Transportteknik
- Verktyg
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål 1.7225. Rostfritt stål 1.4305.Utförande:Stål blåkromaterat. Blankt rostfritt stål.Anmärkning:Kulmellanläggen ger en exakt anliggning för montering av sneda stödytor upp till en lutningsvinkel på ca 4°. Vid snedlägen på D3 > 1° rekommenderas ytterligare ett mellanlägg som underlag för att skruvarna ska ligga an jämnt. Över- och underdelen kan inte falla isär eftersom de är säkrade. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | α | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0691.151 | Stål | 8 | 5,5 | 23 | 25 | 8,5 | 15 | 4° |  | | 138,68 SEK | | K0691.201 | Stål | 10 | 6,2 | 30 | 32 | 13 | 20 | 4° |  | | 154,35 SEK | | K0691.301 | Stål | 12,5 | 9 | 40 | 45 | 20 | 30 | 4° |  | | 185,17 SEK | | K0691.401 | Stål | 16 | 13 | 52 | 58 | 29 | 38 | 4° |  | | 288,84 SEK | | K0691.501 | Stål | 20 | 14 | 65 | 70 | 36 | 48 | 4° |  | | 429,81 SEK | | K0691.152 | Rostfritt stål | 8 | 5,5 | 23 | 25 | 8,5 | 15 | 4° |  | | 178,81 SEK | | K0691.202 | Rostfritt stål | 10 | 6,2 | 30 | 32 | 13 | 20 | 4° |  | | 192,91 SEK | | K0691.302 | Rostfritt stål | 12,5 | 9 | 40 | 45 | 20 | 30 | 4° |  | | 247,36 SEK | | K0691.402 | Rostfritt stål | 16 | 13 | 52 | 58 | 29 | 38 | 4° |  | | 360,01 SEK | | K0691.502 | Rostfritt stål | 20 | 14 | 65 | 70 | 36 | 48 | 4° |  | | 539,96 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|