- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0729_DKoniska hylsor, Form D DIN 6319, version 10/01 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål eller rostfritt stål. Form G, seghärdat stål härdat till HV 390 ±40.Utförande:Stålutförande i sätthärdat stål. Rostfritt utförande ohärdat, blankt.Anmärkning:För avlånga hål ska de koniska hylsorna i utförande G användas.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0729.205 | sätthärdningsstål | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 | | | 4,31 SEK | | K0729.206 | sätthärdningsstål | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 | | | 3,56 SEK | | K0729.208 | sätthärdningsstål | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 | | | 3,99 SEK | | K0729.210 | sätthärdningsstål | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 | | | 5,60 SEK | | K0729.212 | sätthärdningsstål | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 | | | 6,03 SEK | | K0729.214 | sätthärdningsstål | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 | | | 9,80 SEK | | K0729.216 | sätthärdningsstål | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 | | | 10,12 SEK | | K0729.220 | sätthärdningsstål | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 | | | 15,50 SEK | | K0729.224 | sätthärdningsstål | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 | | | 25,83 SEK | | K0729.230 | sätthärdningsstål | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 | | | 42,62 SEK | | K0729.236 | sätthärdningsstål | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 | | | 97,29 SEK | | K0729.242 | sätthärdningsstål | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 | | | 135,39 SEK | | K0729.248 | sätthärdningsstål | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 | | | 202,98 SEK | | K0729.256 | sätthärdningsstål | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 | | | 342,79 SEK | | K0729.264 | sätthärdningsstål | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 | | | 464,72 SEK | | K0729.0206 | rostfritt stål | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 | | | 10,44 SEK | | K0729.0208 | rostfritt stål | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 | | | 15,18 SEK | | K0729.0210 | rostfritt stål | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 | | | 20,13 SEK | | K0729.0212 | rostfritt stål | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 | | | 23,89 SEK | | K0729.0216 | rostfritt stål | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 | | | 36,81 SEK | | K0729.0220 | rostfritt stål | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 | | | 51,13 SEK | | K0729.0224 | rostfritt stål | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 | | | 81,26 SEK | | K0729.0230 | rostfritt stål | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 | | | 133,57 SEK | | K0729.0236 | rostfritt stål | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - | | | 199,86 SEK | | K0729.0242 | rostfritt stål | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - | | | 380,78 SEK | | K0729.0248 | rostfritt stål | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - | | | 547,38 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|