- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1072_BSkjutspännare för fyrkant, orange vred |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i zinkgods. Vred i termoplast PA (polyamid). Spännstift och kil i rostfritt stål. Bladfjäder, bronsfosfaterad.Utförande:Hus, förkromat. Vred, orange, glaskuleförstärkt. Spännstift och kil, blanka.Anmärkning:När man vrider på vredet dras spännstiften i skjutspännarens underdel ihop av fjädrarna och trycks ner. Båda spännstiften trycker mot ytan och klämmer fast skjutspännaren.Tillbehör:Underläggsbrickor K1073. Skalor, rostfritt stål K0759.Funktionsprincip:Skjutspännarna kan användas på 2 olika sätt.
Sätt 1: Skjutspännarna kan förskjutas. När skjutspännaren är fastskruvad i underläggsplattan (K1073) eller ett monteringselement kan den förskjutas på en fixerad fyrkant.
Sätt 2: Skjutspännarna är fixerade. När skjutspännaren är fastskruvad på en platta (fixerad) kan fyrkanten förskjutas.Ritningsinformation:1) Bladfjäder 2) Avläsningslinje för skalor Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg | L | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | P | W | S | Hållkraft N | Temperaturbeständighet | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1072.12122 | orange | 40 | 28 | 4,5 | 36 | 22 | 18,5 | 12 | - | 6 | 32 | 12 | - | 500 | ≤90 °C | | | 519,83 SEK | | K1072.16162 | orange | 40 | 28 | 4,5 | 40 | 26 | 22,5 | 16 | - | 8 | 32 | 16 | - | 500 | ≤90 °C | | | 519,83 SEK | | K1072.2592 | orange | 50 | 35 | 5,5 | 37 | 23 | 18,5 | 9 | 1 | 4,5 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 559,22 SEK | | K1072.25122 | orange | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 559,22 SEK | | K1072.32122 | orange | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 559,22 SEK | | K1072.32162 | orange | 50 | 35 | 5,5 | 44 | 30 | 25,5 | 16 | 1 | 8 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | 559,22 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|