- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K2144
Bult med huvud ISO 2341 form B
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2079Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i storlek (D) 5-12 av svarvat automatstål, från storlek (D) 16 seghärdat stål , smitt. Kula i härdat rullagerstål, slipat och polerat. Lagerskålar i automatstål med limmad PTFE-väv.Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Länkhuvudenas glidlager är underhållsfritt. Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie KA. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 2 | Material grundkropp | A | B | D | D1 | H | H1 | K | L | L1 | L2 | α | Bärighetstal dynamiska kN | Bärighetstal statiska kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2079.05 | högergänga | automatstål | 33 | 18 | 5 | M5x0,8 | 8 | 6 | 11,11 | 19 | 9 | 42 | 13 | 5,7 | 6 | | | 90,62 SEK | | K2079.06 | högergänga | automatstål | 36 | 20 | 6 | M6x1,0 | 9 | 6,75 | 12,7 | 21 | 10 | 46 | 13 | 7,2 | 7,65 | | | 90,62 SEK | | K2079.08 | högergänga | automatstål | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 12 | 9 | 15,875 | 25 | 12 | 54 | 14 | 11,6 | 12,9 | | | 100,63 SEK | | K2079.10 | högergänga | automatstål | 48 | 28 | 10 | M10x1,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 28 | 14 | 62 | 13 | 14,5 | 18 | | | 110,75 SEK | | K2079.12 | högergänga | automatstål | 54 | 32 | 12 | M12x1,75 | 16 | 12 | 22,225 | 32 | 16 | 70 | 13 | 17 | 24 | | | 151,00 SEK | | K2079.16 | högergänga | seghärdat stål | 66 | 42 | 16 | M16x2,0 | 21 | 15 | 28,575 | 37 | 21 | 87 | 15 | 28,5 | 39 | | | 187,91 SEK | | K2079.20 | högergänga | seghärdat stål | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 34,925 | 45 | 25 | 103 | 14 | 42,5 | 57 | | | 313,83 SEK | | K2079.22 | högergänga | seghärdat stål | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 28 | 20 | 38,10 | 48 | 27 | 111 | 15 | 57 | 68 | | | 422,00 SEK | | K2079.25 | högergänga | seghärdat stål | 94 | 60 | 25 | M24x2,0 | 31 | 22 | 42,86 | 55 | 30 | 124 | 15 | 68 | 85 | | | 546,20 SEK | | K2079.30 | högergänga | seghärdat stål | 110 | 70 | 30 | M30x2,0 | 37 | 25 | 50,8 | 66 | 35 | 145 | 17 | 88 | 114 | | | 666,20 SEK | | K2079.35 | högergänga | seghärdat stål | 140 | 81 | 35 | M36x2 | 43 | 28 | 57,15 | 85 | 40 | 180,5 | 16 | 106 | 142 | | | 908,47 SEK | | K2079.40 | högergänga | seghärdat stål | 150 | 91 | 40 | M42x2 | 49 | 33 | 66,67 | 90 | 45 | 195,5 | 17 | 125 | 171 | | | 1 386,75 SEK | | K2079.051 | vänstergänga | automatstål | 33 | 18 | 5 | M5x0,8 | 8 | 6 | 11,11 | 19 | 9 | 42 | 13 | 5,7 | 6 | | | 90,62 SEK | | K2079.061 | vänstergänga | automatstål | 36 | 20 | 6 | M6x1,0 | 9 | 6,75 | 12,7 | 21 | 10 | 46 | 13 | 7,2 | 7,65 | | | 90,62 SEK | | K2079.081 | vänstergänga | automatstål | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 12 | 9 | 15,875 | 25 | 12 | 54 | 14 | 11,6 | 12,9 | | | 100,63 SEK | | K2079.101 | vänstergänga | automatstål | 48 | 28 | 10 | M10x1,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 28 | 14 | 62 | 13 | 14,5 | 18 | | | 110,75 SEK | | K2079.121 | vänstergänga | automatstål | 54 | 32 | 12 | M12x1,75 | 16 | 12 | 22,225 | 32 | 16 | 70 | 13 | 17 | 24 | | | 151,00 SEK | | K2079.161 | vänstergänga | seghärdat stål | 66 | 42 | 16 | M16x2,0 | 21 | 15 | 28,575 | 37 | 21 | 87 | 15 | 28,5 | 39 | | | 187,91 SEK | | K2079.201 | vänstergänga | seghärdat stål | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 34,925 | 45 | 25 | 103 | 14 | 42,5 | 57 | | | 313,83 SEK | | K2079.221 | vänstergänga | seghärdat stål | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 28 | 20 | 38,10 | 48 | 27 | 111 | 15 | 57 | 68 | | | 422,00 SEK | | K2079.251 | vänstergänga | seghärdat stål | 94 | 60 | 25 | M24x2,0 | 31 | 22 | 42,86 | 55 | 30 | 124 | 15 | 68 | 85 | | | 524,25 SEK | | K2079.301 | vänstergänga | seghärdat stål | 110 | 70 | 30 | M30x2,0 | 37 | 25 | 50,8 | 66 | 35 | 145 | 17 | 88 | 114 | | | 666,20 SEK | | K2079.351 | vänstergänga | seghärdat stål | 140 | 81 | 35 | M36x2 | 43 | 28 | 57,15 | 85 | 40 | 180,5 | 16 | 106 | 142 | | | 908,47 SEK | | K2079.401 | vänstergänga | seghärdat stål | 150 | 91 | 40 | M42x2 | 49 | 33 | 66,67 | 90 | 45 | 195,5 | 17 | 125 | 171 | | | 1 386,75 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|