- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0710Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kopplingsdel och fläns i stål. Mutter (DIN 439) kvalitetsklass 8.8.Utförande:Kopplingsdel och fläns seghärdade och fosfaterade. Mutter brunerad.Anmärkning:Platsbesparande snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning för många användningsområden, till exempel som förbindelse mellan kolvstång och linjärrörelseenhet. Den enkla, robusta och tvådelade kopplingen monteras och demonteras med T-spår och behöver inte efterjusteras manuellt. Snabbkopplingen kan monteras på alla vanliga pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar via anslutningsgängan.
Kopplingen överför inte vridmoment. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande | D | D1 | D2 | D3 | A | A1 | L | L1 min. | L2 | L3 | T | SW | Utjämning av radialförskjutning X max. | Tillåten drag- och tryckbelastning max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0710.06 | Innergänga | M6 | 42 | 5,5 | 10 | 14 | 7 | 30,5 | 11 | - | 11 | 5,4 | 10 | 0,6 | 2,5 | | | 368,08 SEK | | K0710.08 | Innergänga | M8 | 48 | 6,6 | 11 | 16 | 8 | 35,5 | 13,5 | - | 13 | 6,4 | 13 | 0,7 | 4,5 | | | 445,68 SEK | | K0710.10 | Innergänga | M10 | 50 | 6,6 | 11 | 17 | 9 | 43,2 | 15 | - | 16 | 6,4 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 473,23 SEK | | K0710.101 | Innergänga | M10x1,25 | 50 | 6,6 | 11 | 17 | 9 | 43,2 | 15 | - | 16 | 6,4 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 473,23 SEK | | K0710.12 | Innergänga | M12 | 55 | 6,6 | 11 | 19 | 10 | 53,2 | 17,5 | - | 20,5 | 6,4 | 19 | 0,8 | 10 | | | 557,61 SEK | | K0710.121 | Innergänga | M12x1,25 | 55 | 6,6 | 11 | 19 | 10 | 53,2 | 17,5 | - | 20,5 | 6,4 | 19 | 0,8 | 10 | | | 557,61 SEK | | K0710.16 | Innergänga | M16 | 65 | 9 | 15 | 22,5 | 12,5 | 64 | 22 | - | 23 | 8,5 | 24 | 1 | 18 | | | 679,66 SEK | | K0710.161 | Innergänga | M16x1,5 | 65 | 9 | 15 | 22,5 | 12,5 | 64 | 22 | - | 23 | 8,5 | 24 | 1 | 18 | | | 679,66 SEK | | K0710.20 | Innergänga | M20 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 25 | - | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | | | 886,30 SEK | | K0710.201 | Innergänga | M20x1,5 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 25 | - | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | | | 886,30 SEK | | K0710.0614 | Yttergänga | M6 | 42 | 5,5 | 10 | 14 | 7 | 30,5 | 11 | 14 | 11 | 5,4 | 10 | 0,6 | 2,5 | | | 368,08 SEK | | K0710.0817 | Yttergänga | M8 | 48 | 6,6 | 11 | 16 | 8 | 35,5 | 13,5 | 17 | 13 | 6,4 | 13 | 0,7 | 4,5 | | | 445,68 SEK | | K0710.1020 | Yttergänga | M10 | 50 | 6,6 | 11 | 17 | 9 | 43,2 | 16 | 20 | 16 | 6,4 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 473,23 SEK | | K0710.10201 | Yttergänga | M10x1,25 | 50 | 6,6 | 11 | 17 | 9 | 43,2 | 16 | 20 | 16 | 6,4 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 473,23 SEK | | K0710.1225 | Yttergänga | M12 | 55 | 6,6 | 11 | 19 | 10 | 53,2 | 21 | 25 | 20,5 | 6,4 | 19 | 0,8 | 10 | | | 557,61 SEK | | K0710.12251 | Yttergänga | M12x1,25 | 55 | 6,6 | 11 | 19 | 10 | 53,2 | 21 | 25 | 20,5 | 6,4 | 19 | 0,8 | 10 | | | 557,61 SEK | | K0710.1630 | Yttergänga | M16 | 65 | 9 | 15 | 22,5 | 12,5 | 64 | 25 | 30 | 23 | 8,5 | 24 | 1 | 18 | | | 679,66 SEK | | K0710.16301 | Yttergänga | M16x1,5 | 65 | 9 | 15 | 22,5 | 12,5 | 64 | 25 | 30 | 23 | 8,5 | 24 | 1 | 18 | | | 679,66 SEK | | K0710.2035 | Yttergänga | M20 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 29 | 35 | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | | | 886,30 SEK | | K0710.20351 | Yttergänga | M20x1,5 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 29 | 35 | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | | | 886,30 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|