- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0734Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Vinkellänkar är hörnförbindningar för kraftöverföring och används som förbindningselement för rörliga delar. Vinkellänkarna med tätning används speciellt i problematiska omgivningsvillkor (damm, smörjmedel osv.). Här täcks och försluts mellanrummet mellan kulskålen och kultappen av en tätning. Material:Rostfritt stål 1.4305.
Tätning i neopren.Utförande:Blank.Anmärkning:Vänstergängan gäller mått D2.Temperaturområde:-30 °C till +110 °C. Kortvarig användningstemperatur max. 140 °C.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Utförande 2 | Material grundkropp | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0734.108051 | CS | vänstergänga | rostfritt stål | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 135,18 SEK | | K0734.108052 | CS | högergänga | rostfritt stål | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 118,29 SEK | | K0734.110061 | CS | vänstergänga | rostfritt stål | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 143,57 SEK | | K0734.110062 | CS | högergänga | rostfritt stål | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 134,64 SEK | | K0734.113081 | CS | vänstergänga | rostfritt stål | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 165,86 SEK | | K0734.113082 | CS | högergänga | rostfritt stål | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 148,64 SEK | | K0734.116101 | CS | vänstergänga | rostfritt stål | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 313,19 SEK | | K0734.116102 | CS | högergänga | rostfritt stål | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 289,73 SEK | | K0734.116121 | CS | vänstergänga | rostfritt stål | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 367,33 SEK | | K0734.116122 | CS | högergänga | rostfritt stål | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 306,09 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|