- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K2144
Bult med huvud ISO 2341 form B
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2085Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i storlek (D) 5–12 av svarvat automatstål, från storlek (D) 14 av smitt, seghärdat stål. Flexikoppling i rullagerstål, härdat, slipat och polerat. Lagerskål i automatstål med smörjnippel.Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Länkhuvudenas glidlager kan eftersmörjas. Anslutningsmått motsvarande DIN 648 formserie KA. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 2 | Material grundkropp | A | B | D | D1=Gänga | D2 | H | H1 | K | L | L1 | α | Bärighetstal dynamiska kN | Bärighetstal statiska kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2085.05 | högergänga | automatstål | 33 | 16 | 5 | M5x0,8 | 7,7 | 8 | 6 | 11,11 | 20 | 41 | 13 | 3,25 | 5,7 | | | 72,54 SEK | | K2085.06 | högergänga | automatstål | 36 | 18 | 6 | M6x1,0 | 8,96 | 9 | 6,75 | 12,7 | 22 | 45 | 13 | 4,3 | 7,2 | | | 74,05 SEK | | K2085.08 | högergänga | automatstål | 42 | 22 | 8 | M8x1,25 | 10,4 | 12 | 9 | 15,875 | 25 | 53 | 14 | 7,2 | 11,6 | | | 79,21 SEK | | K2085.10 | högergänga | automatstål | 48 | 26 | 10 | M10x1,5 | 12,9 | 14 | 10,5 | 19,05 | 29 | 61 | 13 | 10 | 14,5 | | | 96,98 SEK | | K2085.12 | högergänga | automatstål | 54 | 30 | 12 | M12x1,75 | 15,4 | 16 | 12 | 22,225 | 33 | 69 | 13 | 13,4 | 17 | | | 119,89 SEK | | K2085.14 | högergänga | seghärdat stål | 60 | 34 | 14 | M14x2,0 | 16,9 | 19 | 13,5 | 25,4 | 36 | 77 | 16 | 17 | 24 | | | 150,24 SEK | | K2085.16 | högergänga | seghärdat stål | 66 | 40 | 16 | M16x2,0 | 19,4 | 21 | 15 | 28,575 | 40 | 86 | 15 | 21,6 | 28,5 | | | 193,84 SEK | | K2085.18 | högergänga | seghärdat stål | 72 | 44 | 18 | M18x1,5 | 21,9 | 23 | 16,5 | 31,75 | 44 | 94 | 15 | 26 | 42,5 | | | 264,97 SEK | | K2085.20 | högergänga | seghärdat stål | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 24,4 | 25 | 18 | 34,925 | 47 | 103 | 14 | 31,5 | 52,5 | | | 298,45 SEK | | K2085.22 | högergänga | seghärdat stål | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 25,8 | 28 | 20 | 38,10 | 51 | 11 | 15 | 38 | 57 | | | 380,89 SEK | | K2085.25 | högergänga | seghärdat stål | 94 | 60 | 25 | M24x2,0 | 29,6 | 31 | 22 | 42,86 | 57 | 124 | 15 | 47,5 | 68 | | | 451,71 SEK | | K2085.30 | högergänga | seghärdat stål | 110 | 70 | 30 | M30x2,0 | 34,8 | 37 | 25 | 50,8 | 66 | 145 | 17 | 64 | 88 | | | 617,55 SEK | | K2085.051 | vänstergänga | automatstål | 33 | 16 | 5 | M5x0,8 | 7,7 | 8 | 6 | 11,11 | 20 | 41 | 13 | 3,25 | 5,7 | | | 72,54 SEK | | K2085.061 | vänstergänga | automatstål | 36 | 18 | 6 | M6x1,0 | 8,96 | 9 | 6,75 | 12,7 | 22 | 45 | 13 | 4,3 | 7,2 | | | 74,05 SEK | | K2085.081 | vänstergänga | automatstål | 42 | 22 | 8 | M8x1,25 | 10,4 | 12 | 9 | 15,875 | 25 | 53 | 14 | 7,2 | 11,6 | | | 79,21 SEK | | K2085.101 | vänstergänga | automatstål | 48 | 26 | 10 | M10x1,5 | 12,9 | 14 | 10,5 | 19,05 | 29 | 61 | 13 | 10 | 14,5 | | | 96,98 SEK | | K2085.121 | vänstergänga | automatstål | 54 | 30 | 12 | M12x1,75 | 15,4 | 16 | 12 | 22,225 | 33 | 69 | 13 | 13,4 | 17 | | | 119,89 SEK | | K2085.141 | vänstergänga | seghärdat stål | 60 | 34 | 14 | M14x2,0 | 16,9 | 19 | 13,5 | 25,4 | 36 | 77 | 16 | 17 | 24 | | | 150,24 SEK | | K2085.161 | vänstergänga | seghärdat stål | 66 | 40 | 16 | M16x2,0 | 19,4 | 21 | 15 | 28,575 | 40 | 86 | 15 | 21,6 | 28,5 | | | 193,84 SEK | | K2085.181 | vänstergänga | seghärdat stål | 72 | 44 | 18 | M18x1,5 | 21,9 | 23 | 16,5 | 31,75 | 44 | 94 | 15 | 26 | 42,5 | | | 264,97 SEK | | K2085.201 | vänstergänga | seghärdat stål | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 24,4 | 25 | 18 | 34,925 | 47 | 103 | 14 | 31,5 | 52,5 | | | 298,45 SEK | | K2085.221 | vänstergänga | seghärdat stål | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 25,8 | 28 | 20 | 38,10 | 51 | 11 | 15 | 38 | 57 | | | 380,89 SEK | | K2085.251 | vänstergänga | seghärdat stål | 94 | 60 | 25 | M24x2,0 | 29,6 | 31 | 22 | 42,86 | 57 | 124 | 15 | 47,5 | 68 | | | 451,71 SEK | | K2085.301 | vänstergänga | seghärdat stål | 110 | 70 | 30 | M30x2,0 | 34,8 | 37 | 25 | 50,8 | 66 | 145 | 17 | 64 | 88 | | | 617,55 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|