HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
K1459

Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1459 Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga 242 kB

Ritningar

Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
AA1BD1

D2FGL1L2L3L4RCADTillb.PrisBeställ
K1459.0612automatstål121266M60,512443720150,8 49,84 SEK
K1459.0816automatstål161688M80,516574725200,8 36,92 SEK
K1459.1020automatstål20201010M100,520695730250,8 61,03 SEK
K1459.1224automatstål24241212M120,524826835300,8 98,58 SEK
K1459.1428automatstål27271414M14128947840351,2 157,35 SEK
K1459.1632automatstål32321616M161321088945401,2 115,59 SEK
K1459.2040automatstål40402020M2014013410955501,5 204,70 SEK
K1459.10612rostfritt stål121266M60,512443720150,8 102,03 SEK
K1459.10816rostfritt stål161688M80,516574725200,8 102,03 SEK
K1459.11020rostfritt stål20201010M100,520695730250,8 218,59 SEK
K1459.11224rostfritt stål24241212M120,524826835300,8 265,62 SEK
K1459.11428rostfritt stål27271414M14128947840351,2 422,65 SEK
K1459.11632rostfritt stål32321616M161321088945401,2 320,62 SEK
K1459.12040rostfritt stål40402020M2014013410955501,5 812,35 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se