- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager, yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1 underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager, yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1 kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager, innergänga, stål, DIN ISO 12240-1 underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager, innergänga, stål, DIN ISO 12240-1 kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager, yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1 underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager, innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1 underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager, yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1 underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager, innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1 underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1454Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4301.Utförande:Förzinkat, galvaniserat stål. Blankt rostfritt stål.Anmärkning:Bultarna med spår passar för gaffelhuvuden DIN 71752. De säkras med en låsbricka för axlar enligt DIN 6799 (som alternativ KL-säkring eller SL-säkring).
Axellåsningen fungerar som säkring för bulten. I kombination med ett lämpligt gaffelhuvud får man en fungerande gaffellänk.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D1 | D2 | D3 | A | K | L | M | Z1 | Z2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1454.004085 | stål | 4 | 3,2 | 6 | 8,5 | 1 | 10,5 | 0,64 | 0,5 | 0,5 | | | 4,92 SEK | | K1454.005105 | stål | 5 | 4 | 8 | 10,5 | 1,5 | 13 | 0,74 | 0,5 | 0,5 | | | 5,64 SEK | | K1454.006125 | stål | 6 | 5 | 9 | 12,5 | 1,5 | 15,5 | 0,74 | 1 | 0,5 | | | 5,34 SEK | | K1454.008165 | stål | 8 | 6 | 12 | 16,5 | 2 | 20 | 0,94 | 0,5 | 1 | | | 8,36 SEK | | K1454.010205 | stål | 10 | 8 | 14 | 20,5 | 2 | 25 | 1,05 | 1 | 1 | | | 9,72 SEK | | K1454.012245 | stål | 12 | 9 | 17 | 24,5 | 3 | 30 | 1,15 | 1 | 1,5 | | | 10,66 SEK | | K1454.014275 | stål | 14 | 10 | 19 | 27,5 | 3 | 33 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | | | 19,97 SEK | | K1454.016325 | stål | 16 | 12 | 21 | 32,5 | 3 | 38,5 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | | | 11,61 SEK | | K1454.020405 | stål | 20 | 17,5 | 26 | 40,5 | 4 | 46 | 1,9 | 1,5 | 2 | | | 42,22 SEK | | K1454.025505 | stål | 25 | 18 | 32 | 50,5 | 5 | 57 | 1,9 | 1,5 | 2 | | | 72,22 SEK | | K1454.104085 | rostfritt stål | 4 | 3,2 | 6 | 8,5 | 1 | 10,5 | 0,64 | 0,5 | 0,5 | | | 10,24 SEK | | K1454.105105 | rostfritt stål | 5 | 4 | 8 | 10,5 | 1,5 | 13 | 0,74 | 0,5 | 0,5 | | | 8,47 SEK | | K1454.106125 | rostfritt stål | 6 | 5 | 9 | 12,5 | 1,5 | 15,5 | 0,74 | 1 | 0,5 | | | 11,70 SEK | | K1454.108165 | rostfritt stål | 8 | 6 | 12 | 16,5 | 2 | 20 | 0,94 | 0,5 | 1 | | | 13,49 SEK | | K1454.110205 | rostfritt stål | 10 | 8 | 14 | 20,5 | 2 | 25 | 1,05 | 1 | 1 | | | 15,88 SEK | | K1454.112245 | rostfritt stål | 12 | 9 | 17 | 24,5 | 3 | 30 | 1,15 | 1 | 1,5 | | | 55,70 SEK | | K1454.114275 | rostfritt stål | 14 | 10 | 19 | 27,5 | 3 | 33 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | | | 65,11 SEK | | K1454.116325 | rostfritt stål | 16 | 12 | 21 | 32,5 | 3 | 38,5 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | | | 76,81 SEK | | K1454.120405 | rostfritt stål | 20 | 17,5 | 26 | 40,5 | 4 | 46 | 1,9 | 1,5 | 2 | | | 167,31 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|