- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0721Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hölje smitt rostfritt stål 1.4057.
Länkkula 1.4034 härdat och slipat.
Lagerskålar i rostfritt stål 1.4571. Utförande:Polerat.Anmärkning:Länkhuvudenas glidlager är underhållsfritt. Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie KJ.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | H | H1 | K | L | L1 | SW | α | Bärighetstal dynamiska kN | Bärighetstal statiska kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0721.05 | högergänga | 5 | M5 | 9 | 11 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 10 | 9 | 13° | 7,5 | 11,8 | | | 281,55 SEK | | K0721.06 | högergänga | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 13° | 9,3 | 13,1 | | | 281,55 SEK | | K0721.08 | högergänga | 8 | M8 | 12,5 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 15,87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 16,7 | 20,7 | | | 313,62 SEK | | K0721.10 | högergänga | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 23,4 | 28,3 | | | 350,54 SEK | | K0721.10125 | högergänga | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 23,4 | 28,3 | | | 350,54 SEK | | K0721.12 | högergänga | 12 | M12 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 22,22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 32 | 34,5 | | | 428,25 SEK | | K0721.12125 | högergänga | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 22,22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 32 | 34,5 | | | 428,25 SEK | | K0721.16 | högergänga | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 52,7 | 60,6 | | | 636,71 SEK | | K0721.1615 | högergänga | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 52,7 | 60,6 | | | 636,71 SEK | | K0721.20 | högergänga | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,92 | 33 | 26 | 32 | 15° | 78,1 | 83,1 | | | 847,34 SEK | | K0721.22 | högergänga | 22 | M22x1,5 | 30 | 37 | 84 | 54 | 12 | 28 | 20 | 38,1 | 37 | 26 | 32 | 15° | 97,2 | 99,7 | | | 959,70 SEK | | K0721.051 | vänstergänga | 5 | M5 | 9 | 11 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 10 | 9 | 13° | 7,5 | 11,8 | | | 281,55 SEK | | K0721.061 | vänstergänga | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 13° | 9,3 | 13,1 | | | 281,55 SEK | | K0721.081 | vänstergänga | 8 | M8 | 12,5 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 15,87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 16,7 | 20,7 | | | 313,62 SEK | | K0721.101 | vänstergänga | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 23,4 | 28,3 | | | 350,54 SEK | | K0721.101251 | vänstergänga | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 23,4 | 28,3 | | | 350,54 SEK | | K0721.121 | vänstergänga | 12 | M12 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 22,22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 32 | 34,5 | | | 428,25 SEK | | K0721.121251 | vänstergänga | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 22,22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 32 | 34,5 | | | 428,25 SEK | | K0721.161 | vänstergänga | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 52,7 | 60,6 | | | 636,71 SEK | | K0721.16151 | vänstergänga | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 52,7 | 60,6 | | | 636,71 SEK | | K0721.201 | vänstergänga | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,92 | 33 | 26 | 32 | 15° | 78,1 | 83,1 | | | 847,34 SEK | | K0721.221 | vänstergänga | 22 | M22x1,5 | 30 | 37 | 84 | 54 | 12 | 28 | 20 | 38,1 | 37 | 26 | 32 | 15° | 97,2 | 99,7 | | | 959,70 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|