HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Trycklås i rostfritt stål med huvud i rostfritt stål
K1562_A

Trycklås i rostfritt stål med huvud i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Trycklåsen används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material:Hus och tryckknapp i rostfritt stål.Utförande:Hus och tryckknapp blanka.Anmärkning:Form A för plattjocklek 3 till 10 mm
Form B för plattjocklek 3 till 27 mm
Manövrering:Sätt trycklåset på spännbulten utan att trycka på knappen så spänns det.
Lossa genom att trycka på knappen och ta av trycklåset.
Användning:Monteringsmöjlighet A i kombination med distansringar, för plattjocklek 3 till 10 mm.
Monteringsmöjlighet B för plattjocklek 10 till 27 mm.
OBS!De angivna dragkrafterna gäller endast tillsammans med spännbult K1564.Tillbehör:Distansringar K1563.
Spännbultar K1564.
Ritningsinformation:
1) Platta
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1562_A Trycklås i rostfritt stål med huvud i rostfritt stål 261 kB

Ritningar

Trycklås i rostfritt stål med huvud i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormUtförande 1D

D1D2D3HH1H2LMSWTSpännkraft
N
Skjuvkraft
kN
Dragkraft F
kN
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1562.11Amed huvud61932112315,58,59,5M16X117361,10,25≤180 °C 378,41 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se