- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1842Fästhylsor i rostfritt stål för statussensor |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Fästhylsorna bildar en fästpunkt för kulspärrbultar eller låsbultar där de kan fästas säkert och exakt.
På fästhylsor med statussensor sitter det en klämmutter där det går att fästa en sensor med Ø3. Sensorn gör det möjligt att läsa av elektroniskt om det sitter en bult i fästhylsan. Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som kulspärrbulten eller låsbulten.Material:Fästhylsa i rostfritt stål 1.4305.
Klämmutter i mässing.Utförande:Fästhylsa blank. Klämmutter förnicklad.Anmärkning:Klämmuttern levereras omonterad. Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.Användning:Fästhylsorna i kombination med en statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att en kulspärrbult eller låsbult befinner sig på önskad plats.Montage:Sensorn fästs i bussningen med klämmuttern och ställs in axiellt. Därefter fixeras sensorn genom att klämmuttern dras åt.
Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.Ritningsinformation:Form A: genomgående gänga Form B: med gänga och fläns Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Fästhylsor i rostfritt stål för statussensor, Form A, genomgående gänga |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | D | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | M | N | T | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1842.1105120 | A | genomgående gänga | 5 | 6 | 9 | 3 | 25 | 4 | 10 | 1,5 | 16,2 | 4 | M12 | 1,5 | 1,5 | 5 | | | 194,83 SEK | | K1842.1106160 | A | genomgående gänga | 6 | 7,5 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 2 | 17,1 | 4 | M16 | 2 | 2 | 5 | | | 205,71 SEK | | K1842.1108160 | A | genomgående gänga | 8 | 10 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 3,1 | 18,1 | 4 | M16 | 2 | 2 | 5 | | | 205,71 SEK | | K1842.1110240 | A | genomgående gänga | 10 | 13 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4 | 17,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 227,37 SEK | | K1842.1112240 | A | genomgående gänga | 12 | 15 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4,8 | 18,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 227,37 SEK | | K1842.1116300 | A | genomgående gänga | 16 | 20 | 24 | 3 | 35 | 8 | 11 | 6 | 24,2 | 4 | M30 | 2,5 | 3 | 5 | | | 238,25 SEK | |
|
Fästhylsor i rostfritt stål för statussensor, Form B, med gänga och fläns |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | D | D1 | D2 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | M | N | T | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1842.1205120 | B | med gänga och fläns | 5 | 20 | 6 | 3 | 20 | 3 | 5 | 1,5 | 11,2 | 4 | M12 | 2 | 2 | 5 | | | 211,06 SEK | | K1842.1206160 | B | med gänga och fläns | 6 | 24 | 7,5 | 3 | 20 | 3 | 5 | 2 | 12,1 | 4 | M16 | 2,5 | 2 | 5 | | | 221,94 SEK | | K1842.1208160 | B | med gänga och fläns | 8 | 24 | 10 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3,1 | 13,1 | 4 | M16 | 2,5 | 2 | 5 | | | 221,94 SEK | | K1842.1210240 | B | med gänga och fläns | 10 | 34 | 13 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4 | 19,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 243,59 SEK | | K1842.1212240 | B | med gänga och fläns | 12 | 34 | 15 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4,8 | 20,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 243,59 SEK | | K1842.1216300 | B | med gänga och fläns | 16 | 40 | 20 | 3 | 30 | 5 | 10 | 6 | 23,2 | 4 | M30 | 2,5 | 3 | 5 | | | 254,38 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|