HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fästhylsor i rostfritt stål med statussensor för kulspärrbultar med vred
K1843

Fästhylsor i rostfritt stål med statussensor för kulspärrbultar...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Fästhylsorna bildar en fästpunkt för kulspärrbultar med vred där de kan fästas säkert och exakt.

På fästhylsor med statussensor sitter det en sensor som kan ställas in i flera lägen. Den gör det möjligt att läsa av elektroniskt om kulspärrbulten med vred är låst eller inte.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som kulspärrbulten sitter.
Material:

Fästhylsor i rostfritt stål 1.4305.
Sensor i rostfritt stål.
Klämutter mässing.

Utförande:Fästhylsa och sensor blank.
Klämmutter förnicklad.
Anmärkning:Statussensorn och klämmuttern levereras omonterade.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Tekniska dataInduktiv sensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 10 – 30 V DC
Driftström: <100 mA
Kopplingsavstånd: 1 mm
Kopplingsfrekvens: <3500 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 2 m PVC kabel
Temperaturområde: -25 °C – +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, EAC
Användning:Fästhylsorna i kombination med en statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att en kulspärrbult eller låsbult befinner sig på önskad plats.Montage:Sensorn fästs i bussningen med klämmuttern och ställs in axiellt. Därefter fixeras sensorn genom att klämmuttern dras åt.

Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
Säkerhet:Fästhylsor med statussensor passar inte bara för personsäkerhet.Ritningsinformation:
1) LED

BN = brun
BK = svart
BU = blå
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1843 Fästhylsor i rostfritt stål med statussensor för kulspärrbultar med vred 294 kB
 Monteringsanvisning 57,9 kB

Ritningar

Fästhylsor i rostfritt stål med statussensor för kulspärrbultar med vred

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typD

D1D2MHH1H2LNTSWCADTillb.PrisBeställ
K1843.12061611Bmed gänga och fläns f. kulspärrbult m. vred6,2203M16x1,52034272,525 1 006,80 SEK
K1843.12102011Bmed gänga och fläns f. kulspärrbult m. vred10,2253M20X1,52334272,525 1 028,46 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se