HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus och stängningskomponent i stål.
Kulor och fjäder i rostfritt stål.
Utförande:Hus och stängningskomponent, förnicklade.
Seghärdade kulor.
Anmärkning:De 3 kulorna inne i bussningen håller spärrbulten med angiven hållkraft.
När man drar i den nedre delen av bussningen öppnas eller stängs komponenten.
Monteringsmöjlighet 1: plattjocklek min. 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2: plattjocklek max. 10 mm.
Monteringsmöjlighet 3: plattjocklek >10 mm.
Monteringsmöjlighet 4: bottenhål.
På begäran:Lämplig mutter.Tillbehör:Spärrbultar K1067.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1066 Kulspärrhylsor med vridlås 460 kB
 Tekniska anvisningar för kulspärrbussningar och magnethylsor 120 kB

Ritningar

Kulspärrhylsor med vridlås
Kulspärrhylsor med vridlås

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Spännkraft
N
Skjuvkraft
kN
Dragkraft F
kN
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1066.7171,81,8≤180 °C 329,23 SEK
K1066.151151,81,8≤180 °C 329,23 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se