HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fästhylsor för kulspärrbultar med gängsäkring
K0724

Fästhylsor för kulspärrbultar med gängsäkring

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4305.

Gängsäkring i nylon.
Utförande:Blanka ståldelar.Anmärkning:Med fästhylsan för kulspärrbultar fästs kulspärrbultar och låsbultar snabbt och enkelt.Fördelar:- Fästhylsorna kan centreras via centreringsansatsen.
- Enkel och processäker iskruvning.
- Kan skruvas in i många olika material.
- Kan användas på båda sidorna.
- Med gängsäkringen kan monteringsdjupet anpassas exakt till de befintliga komponenterna, och därmed krävs inget anslag.
Ritningsinformation:
L2 = ca två gängvarv
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0724 Fästhylsor för kulspärrbultar med gängsäkring 320 kB

Ritningar

Fästhylsor för kulspärrbultar med gängsäkring

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCADTillb.PrisBeställ
K0724.1051215M1269251047354 86,07 SEK
K0724.1061616M167,5123014510565 97,38 SEK
K0724.1081618M1610123014510585 97,38 SEK
K0724.11024110M2413183514687106 178,13 SEK
K0724.11224112M2415183514687126 178,13 SEK
K0724.11630116M30202440148119167 197,13 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se