HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form A, genomgående gänga
K1840_A

Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Positioneringsbussningarna bildar en fästpunkt för bultformade manöver- och fästelement där dessa kan låsas på ett säkert och exakt sätt.

På positioneringsbussningar med statussensor sitter det en klämmutter där det går att fästa en sensor med Ø3.
Sensorn gör det möjligt att läsa av elektroniskt om det sitter en bult i positioneringsbussningen.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som manöver- eller fästelementet sitter.
Material:

Positioneringsbussning i stål eller rostfritt stål 1.4034.
Klämmutter i mässing.

Utförande:Positioneringsbussning:
Stål härdat och brunerat.
Rostfritt stål härdat och blankt.

Klämmutter förnicklad.
Anmärkning:Avsedd för fästdelar K0638.
Klämmuttern levereras omonterad.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Användning:Positioneringsbussningar i kombination med en statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att manöver- eller fästelementet befinner sig på önskad plats.
Till exempel vid formatjustering av förpackningsmaskiner.
Montage:Sensorn fästs i bussningen med klämmuttern och ställs in axiellt. Därefter fixeras sensorn genom att klämmuttern dras åt.

Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1840_A Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form A, genomgående gänga 671 kB
 Monteringsanvisning 57,9 kB

Ritningar

Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form A, genomgående gänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typMaterial
grundkropp
D

D1D3HH3TT1SW1SW2CADTillb.PrisBeställ
K1840.103101Agenomgående gängastål3M10x131247435 140,74 SEK
K1840.104101Agenomgående gängastål4M10x131247445 140,74 SEK
K1840.105121Agenomgående gängastål5M12x1,5315411455 151,52 SEK
K1840.106121Agenomgående gängastål6M12x1,5315411465 151,52 SEK
K1840.108161Agenomgående gängastål8M16x1,5320415,5685 162,39 SEK
K1840.110161Agenomgående gängastål10M16x1,5320415,56105 162,39 SEK
K1840.112201Agenomgående gängastål12M20x1,53254196125 173,27 SEK
K1840.116241Agenomgående gängastål16M24x23324258165 184,06 SEK
K1840.1103101Agenomgående gängarostfritt stål3M10x131247435 162,39 SEK
K1840.1104101Agenomgående gängarostfritt stål4M10x131247445 162,39 SEK
K1840.1105121Agenomgående gängarostfritt stål5M12x1,5315411455 173,27 SEK
K1840.1106121Agenomgående gängarostfritt stål6M12x1,5315411465 173,27 SEK
K1840.1108161Agenomgående gängarostfritt stål8M16x1,5320415,5685 184,06 SEK
K1840.1110161Agenomgående gängarostfritt stål10M16x1,5320415,56105 184,06 SEK
K1840.1112201Agenomgående gängarostfritt stål12M20x1,53254196125 194,83 SEK
K1840.1116241Agenomgående gängarostfritt stål16M24x23324258165 205,71 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se