HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Korta inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, gängsäkring och låsspår
K1097_CP

Korta inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålkonstruktion:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.

Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa och låsstift 1.4305.

Svampformad knopp termoplast svartgrå.
Gängsäkring polyamid blå.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form CP användas.
Med gängsäkringen kan monteringsdjupet anpassas exakt till befintlig komponent och därmed krävs inget anslag.
Gängsäkringen är en klämmande polyamidbeläggning som appliceras selektiv (fläckvist).
På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1097_CP Korta inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, gängsäkring och låsspår 210 kB

Ritningar

Korta inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, gängsäkring och låsspår

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
FormDD1D2LL1L2Slag
S
SW1F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K1097.97903stålCP3M6x0,751425,5653,580,8410 94,79 SEK
K1097.97004stålCP4M8x11829,5664101412 90,43 SEK
K1097.97105stålCP5M10x12134,5875131,3512 85,96 SEK
K1097.97206stålCP6M12x1,52541,71086141,8614 91,88 SEK
K1097.97308stålCP8M16x1,5335412108192,31428 109,66 SEK
K1097.97410stålCP10M20x1,53361151210222,81532 177,74 SEK
K1097.197903rostfritt stålCP3M6x0,751425,5653,580,8410 139,28 SEK
K1097.197004rostfritt stålCP4M8x11829,5664101412 132,58 SEK
K1097.197105rostfritt stålCP5M10x12134,5875131,3512 126,46 SEK
K1097.197206rostfritt stålCP6M12x1,52541,71086141,8614 148,41 SEK
K1097.197308rostfritt stålCP8M16x1,5335412108192,31428 200,27 SEK
K1097.197410rostfritt stålCP10M20x1,53361151210222,81532 373,93 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se