HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Korta inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast utan låsmutter
K0748_B

Korta inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift ej härdat.
Gängad hylsa 1.0718.
Låsstift 1.4305.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat.
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp svartgrå.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa blåkromaterad.
Låsstift blankt.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Blanka ståldelar.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Inställningsbultarna med reglergänga och oslipade och ohärdade låsstift är ett billigare alternativ till befintliga inställningsbultar. Denna precision räcker för många användningsområden De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket.
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.
På begäran:Specialutföranden.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0748_B Korta inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast utan låsmutter 157 kB

Ritningar

Korta inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast utan låsmutter

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
DD1D2LL1L2Slag
S
SW1SW2F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
Åtdragnings-
moment
max. Nm
CADTillb.PrisBeställ
K0748.02903060Bstål3M61425,5653,58100,83,582 35,65 SEK
K0748.02004080Bstål4M81829,5664101313,592 35,94 SEK
K0748.02105100Bstål5M102134,587513171,36127 36,71 SEK
K0748.02206120Bstål6M122541,7108614191,861215 42,74 SEK
K0748.02308160Bstål8M1633541210819242,361320 44,48 SEK
K0748.12903060Brostfritt stål3M61425,5653,58100,83,582 37,10 SEK
K0748.12004080Brostfritt stål4M81829,5664101313,592 37,30 SEK
K0748.12105100Brostfritt stål5M102134,587513171,36127 43,71 SEK
K0748.12206120Brostfritt stål6M122541,7108614191,861215 50,22 SEK
K0748.12308160Brostfritt stål8M1633541210819242,361320 64,98 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se