- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0341_FInställningsbultar i stål eller rostfritt stål med gängad tapp... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305. Utförande:Stålutförande: Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål: Låsstift härdat, slipat och blankt. Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.Anmärkning:Inställningsbult används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. På den gängade tappen som sticker ut kan specialhandtag monteras. Tappen kan också användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0341.2903 | F | stål | härdat | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 66,73 SEK | | K0341.2004 | F | stål | härdat | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 63,43 SEK | | K0341.2105 | F | stål | härdat | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 60,71 SEK | | K0341.2206 | F | stål | härdat | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 67,31 SEK | | K0341.2308 | F | stål | härdat | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 88,29 SEK | | K0341.2410 | F | stål | härdat | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 123,54 SEK | | K0341.2412 | F | stål | härdat | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 135,78 SEK | | K0341.2516 | F | stål | härdat | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 192,99 SEK | | K0341.02903 | F | rostfritt stål | härdat | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 116,36 SEK | | K0341.02004 | F | rostfritt stål | härdat | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 110,92 SEK | | K0341.02105 | F | rostfritt stål | härdat | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 105,67 SEK | | K0341.02206 | F | rostfritt stål | härdat | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 124,81 SEK | | K0341.02308 | F | rostfritt stål | härdat | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 167,35 SEK | | K0341.02410 | F | rostfritt stål | härdat | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 251,27 SEK | | K0341.02412 | F | rostfritt stål | härdat | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 276,52 SEK | | K0341.02516 | F | rostfritt stål | härdat | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 418,90 SEK | | K0341.12903 | F | rostfritt stål | ohärdat | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 116,36 SEK | | K0341.12004 | F | rostfritt stål | ohärdat | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 110,92 SEK | | K0341.12105 | F | rostfritt stål | ohärdat | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 105,67 SEK | | K0341.12206 | F | rostfritt stål | ohärdat | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 124,81 SEK | | K0341.12308 | F | rostfritt stål | ohärdat | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 167,35 SEK | | K0341.12410 | F | rostfritt stål | ohärdat | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 251,27 SEK | | K0341.12412 | F | rostfritt stål | ohärdat | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 276,52 SEK | | K0341.12516 | F | rostfritt stål | ohärdat | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 418,90 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|