- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2038Utjämningskopplingar rostfritt stål med axellås |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4305. Utförande:Blank.Anmärkning:Spelfria, vridstyva, elastiska och underhållsfria kopplingar helt i metall för överföring av vinkelsynkrona rotationsrörelser. Den innovativa, slitsade strukturen ger en mycket god flexibilitet axiellt, radiellt och i vinkel vid låga återföringskrafter. Passar perfekt för servomotorer. Med axellås för montering på axel.
Utjämningskopplingarna av rostfritt stål är speciellt lämpliga för livsmedels- och läkemedelsindustrin.Temperaturområde:-50 °C till +150 °C.Montage:Utjämningskopplingarna har en H7-passning. Det rekommenderade passningsspelet är 0,02–0,05 mm. Detta passningsspel och inoljning av axeltapparna underlättar monteringen och demonteringen.På begäran:Önskade navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område. Kilspår enligt DIN 6885Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D4 | L | L1 | L2 | Nominellt vridmoment Nm
| Tröghetsmoment (gm²) | Torsionsstyvhet
(10⁻³ Nm/rad) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2038.0300400810 | 30 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 849,38 SEK | | K2038.0160230505 | 16 | 5 | 5 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 6 | 0,00080 | 0,513 | | | 425,12 SEK | | K2038.0180160606 | 18 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 6 | 0,00099 | 0,752 | | | 436,64 SEK | | K2038.0200280606 | 20 | 6 | 6 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 643,06 SEK | | K2038.0200280808 | 20 | 8 | 8 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 643,06 SEK | | K2038.0220200608 | 22 | 6 | 8 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 666,10 SEK | | K2038.0250280810 | 25 | 8 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 711,94 SEK | | K2038.0250280808 | 25 | 8 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 711,94 SEK | | K2038.0400481616 | 40 | 16 | 16 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 1 032,98 SEK | | K2038.0500651616 | 50 | 16 | 16 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 1 262,12 SEK | | K2038.0500651919 | 50 | 19 | 19 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 1 262,12 SEK | | K2038.0500652020 | 50 | 20 | 20 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 1 262,12 SEK | | K2038.0500651515 | 50 | 15 | 15 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 1 262,12 SEK | | K2038.0160230606 | 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 6 | 0,00080 | 0,513 | | | 425,12 SEK | | K2038.0250280606 | 25 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 711,94 SEK | | K2038.0180160506 | 18 | 5 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 6 | 0,00099 | 0,752 | | | 436,64 SEK | | K2038.0250280608 | 25 | 6 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 711,94 SEK | | K2038.0220200808 | 22 | 8 | 8 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 666,10 SEK | | K2038.0400481515 | 40 | 15 | 15 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 1 032,98 SEK | | K2038.0250280610 | 25 | 6 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 711,94 SEK | | K2038.0200280608 | 20 | 6 | 8 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 643,06 SEK | | K2038.0160230506 | 16 | 5 | 6 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 6 | 0,00080 | 0,513 | | | 425,12 SEK | | K2038.0300401010 | 30 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 849,38 SEK | | K2038.0400481010 | 40 | 10 | 10 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 1 032,98 SEK | | K2038.0400481012 | 40 | 10 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 1 032,98 SEK | | K2038.0300400808 | 30 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 849,38 SEK | | K2038.0250281010 | 25 | 10 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 711,94 SEK | | K2038.0160230303 | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 6 | 0,00080 | 0,513 | | | 425,12 SEK | | K2038.0180160303 | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 6 | 0,00099 | 0,752 | | | 436,64 SEK | | K2038.0180160505 | 18 | 5 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 6 | 0,00099 | 0,752 | | | 436,64 SEK | | K2038.0200280303 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 643,06 SEK | | K2038.0200280505 | 20 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 643,06 SEK | | K2038.0200280506 | 20 | 5 | 6 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 643,06 SEK | | K2038.0200280508 | 20 | 5 | 8 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 643,06 SEK | | K2038.0220200303 | 22 | 3 | 3 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 666,10 SEK | | K2038.0220200505 | 22 | 5 | 5 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 666,10 SEK | | K2038.0220200506 | 22 | 5 | 6 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 666,10 SEK | | K2038.0220200508 | 22 | 5 | 8 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 666,10 SEK | | K2038.0220200606 | 22 | 6 | 6 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 666,10 SEK | | K2038.0300400606 | 30 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 849,38 SEK | | K2038.0300400608 | 30 | 6 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 849,38 SEK | | K2038.0300400610 | 30 | 6 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 849,38 SEK | | K2038.0400480606 | 40 | 6 | 6 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 1 032,98 SEK | | K2038.0400481212 | 40 | 12 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 1 032,98 SEK | | K2038.0500651010 | 50 | 10 | 10 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 1 262,12 SEK | | K2038.0600801010 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 0,64800 | 37,165 | | | 2 055,64 SEK | | K2038.0600801616 | 60 | 16 | 16 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 0,64800 | 37,165 | | | 2 055,64 SEK | | K2038.0600802020 | 60 | 20 | 20 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 0,64800 | 37,165 | | | 2 055,64 SEK | | K2038.0600802424 | 60 | 24 | 24 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 0,64800 | 37,165 | | | 2 055,64 SEK | | K2038.0700951515 | 70 | 15 | 15 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 1,39200 | 196,024 | | | 2 529,19 SEK | | K2038.0700952020 | 70 | 20 | 20 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 1,39200 | 196,024 | | | 2 529,19 SEK | | K2038.0700953232 | 70 | 32 | 32 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 1,39200 | 196,024 | | | 2 529,19 SEK | |
Beställningsnr. | max. Varvtal v/min | max. vinkelförskjutning (°) | max. axelförskjutning axiellt (mm) | max. axelförskjutning radiellt (mm) | C (ISO 4029) | Skruvarnas åtdragnings- moment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2038.0300400810 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 849,38 SEK | | K2038.0160230505 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 425,12 SEK | | K2038.0180160606 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 436,64 SEK | | K2038.0200280606 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 643,06 SEK | | K2038.0200280808 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 643,06 SEK | | K2038.0220200608 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 666,10 SEK | | K2038.0250280810 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 711,94 SEK | | K2038.0250280808 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 711,94 SEK | | K2038.0400481616 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 1 032,98 SEK | | K2038.0500651616 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 1 262,12 SEK | | K2038.0500651919 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 1 262,12 SEK | | K2038.0500652020 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 1 262,12 SEK | | K2038.0500651515 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 1 262,12 SEK | | K2038.0160230606 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 425,12 SEK | | K2038.0250280606 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 711,94 SEK | | K2038.0180160506 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 436,64 SEK | | K2038.0250280608 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 711,94 SEK | | K2038.0220200808 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 666,10 SEK | | K2038.0400481515 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 1 032,98 SEK | | K2038.0250280610 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 711,94 SEK | | K2038.0200280608 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 643,06 SEK | | K2038.0160230506 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 425,12 SEK | | K2038.0300401010 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 849,38 SEK | | K2038.0400481010 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 1 032,98 SEK | | K2038.0400481012 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 1 032,98 SEK | | K2038.0300400808 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 849,38 SEK | | K2038.0250281010 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 711,94 SEK | | K2038.0160230303 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 425,12 SEK | | K2038.0180160303 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 436,64 SEK | | K2038.0180160505 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 436,64 SEK | | K2038.0200280303 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 643,06 SEK | | K2038.0200280505 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 643,06 SEK | | K2038.0200280506 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 643,06 SEK | | K2038.0200280508 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 643,06 SEK | | K2038.0220200303 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 666,10 SEK | | K2038.0220200505 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 666,10 SEK | | K2038.0220200506 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 666,10 SEK | | K2038.0220200508 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 666,10 SEK | | K2038.0220200606 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 666,10 SEK | | K2038.0300400606 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 849,38 SEK | | K2038.0300400608 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 849,38 SEK | | K2038.0300400610 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 849,38 SEK | | K2038.0400480606 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 1 032,98 SEK | | K2038.0400481212 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 1 032,98 SEK | | K2038.0500651010 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 1 262,12 SEK | | K2038.0600801010 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 2 055,64 SEK | | K2038.0600801616 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 2 055,64 SEK | | K2038.0600802020 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 2 055,64 SEK | | K2038.0600802424 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 2 055,64 SEK | | K2038.0700951515 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 2 529,19 SEK | | K2038.0700952020 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 2 529,19 SEK | | K2038.0700953232 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 2 529,19 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|