- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1886Metallbälgskopplingar med löstagbara axellås |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Nav i aluminium. Bälg i rostfritt stål.Utförande:Blankt.Anmärkning:Metallbälgskopplingar med hög rotationsstyvhet. Metallbälgen kompenserar axiell, radiell och vinklad axelförskjutning vid ringa returkrafter. Med axellås för axelfäste.
De används framför allt när en exakt positions- och rörelseöverföring krävs, t.ex. servomotorer i verktygsmaskiner, förpackningsmaskiner, träbearbetningsmaskiner och inom automationsteknik.Temperaturområde:-30 °C till +120 °C.Montage:Metallbälgskopplingarna har en H7-passning. Det rekommenderade passningsspelet är 0,02–0,05 mm. Detta passningsspel och inoljning av axeltapparna underlättar monteringen och demonteringen.
Metallbälgen får vid montering och demontering omformas max. tre gånger de tillåtna rörelsevärden som anges i katalogen. Undvik all kraftanvändning.På begäran:Önskade navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område. Kilspår enligt DIN 6885. Beakta största möjliga hål vid kilspåret.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | Max. vridmoment Nm | Tröghetsmoment (gm²) | Torsionsstyvhet
(10⁻³ Nm/rad) | Fjäderstyvhet radiell (N/mm) | Fjäderstyvhet axiell (N/mm) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1886.0180631010 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180631111 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180631212 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180631414 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180631919 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180632424 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180632525 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0300691010 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300691111 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300691212 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300691414 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300691919 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300692424 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300692525 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0600831212 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600831414 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600831919 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600832424 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600832525 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600832828 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600833232 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0800941212 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800941919 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800942424 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800942525 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800942828 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800943232 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.1500951414 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500951919 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500952424 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500952525 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500952828 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500953232 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.2001051616 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001051919 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001052424 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001052525 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001052828 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001053232 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.3001112020 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 3 711,13 SEK | | K1886.3001112424 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 3 711,13 SEK | | K1886.3001112828 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 3 711,13 SEK | | K1886.3001113838 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 3 711,13 SEK | | K1886.5001332525 | 500 | 500 | 8,6 | 690 | 7790 | 100 | | | 4 538,87 SEK | | K1886.5001333838 | 500 | 500 | 8,6 | 690 | 7790 | 100 | | | 4 538,87 SEK | | K1886.5001334242 | 500 | 500 | 8,6 | 690 | 7790 | 100 | | | 4 538,87 SEK | |
Beställningsnr. | max. axelförskjutning radiellt (mm) | max. axelförskjutning axiellt (mm) | max. vinkelförskjutning (°) | max. Varvtal v/min | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1886.0180631010 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 10 | 10 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180631111 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 11 | 11 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180631212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 12 | 12 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180631414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 14 | 14 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180631919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 19 | 19 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180632424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 24 | 24 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180632525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 25 | 25 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0300691010 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 10 | 10 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300691111 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 11 | 11 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300691212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 12 | 12 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300691414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 14 | 14 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300691919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 19 | 19 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300692424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 24 | 24 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300692525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 25 | 25 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0600831212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 12 | 12 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600831414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 14 | 14 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600831919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 19 | 19 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600832424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 24 | 24 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600832525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 25 | 25 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600832828 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 28 | 28 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600833232 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 32 | 32 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0800941212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 12 | 12 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800941919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800942424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800942525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800942828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800943232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.1500951414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 14 | 14 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500951919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500952424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500952525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500952828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500953232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.2001051616 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 16 | 16 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001051919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 19 | 19 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001052424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 24 | 24 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001052525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 25 | 25 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001052828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 28 | 28 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001053232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 32 | 32 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.3001112020 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 20 | 20 | | | 3 711,13 SEK | | K1886.3001112424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 24 | 24 | | | 3 711,13 SEK | | K1886.3001112828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 28 | 28 | | | 3 711,13 SEK | | K1886.3001113838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 38 | 38 | | | 3 711,13 SEK | | K1886.5001332525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 25 | 25 | | | 4 538,87 SEK | | K1886.5001333838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 38 | 38 | | | 4 538,87 SEK | | K1886.5001334242 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 42 | 42 | | | 4 538,87 SEK | |
Beställningsnr. | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D1/D2 max. vid kilspår | D4 | L | L1 | L2 | L3 | R | Skruvarnas åtdragnings- moment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1886.0180631010 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180631111 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180631212 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180631414 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180631919 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180632424 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0180632525 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 1 031,38 SEK | | K1886.0300691010 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300691111 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300691212 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300691414 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300691919 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300692424 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0300692525 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 1 260,83 SEK | | K1886.0600831212 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600831414 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600831919 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600832424 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600832525 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600832828 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0600833232 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 1 462,95 SEK | | K1886.0800941212 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800941919 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800942424 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800942525 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800942828 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.0800943232 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 2 240,32 SEK | | K1886.1500951414 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500951919 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500952424 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500952525 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500952828 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.1500953232 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 2 422,85 SEK | | K1886.2001051616 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001051919 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001052424 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001052525 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001052828 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.2001053232 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 2 693,75 SEK | | K1886.3001112020 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 3 711,13 SEK | | K1886.3001112424 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 3 711,13 SEK | | K1886.3001112828 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 3 711,13 SEK | | K1886.3001113838 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 3 711,13 SEK | | K1886.5001332525 | 25 | 70 | 70 | 122 | 133 | 62 | 15 | 51 | 122 | 145 | | | 4 538,87 SEK | | K1886.5001333838 | 25 | 70 | 70 | 122 | 133 | 62 | 15 | 51 | 122 | 145 | | | 4 538,87 SEK | | K1886.5001334242 | 25 | 70 | 70 | 122 | 133 | 62 | 15 | 51 | 122 | 145 | | | 4 538,87 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|