- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1893Elastomer-klokopplingar kort byggform med löstagbara axellås |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Nav i aluminium. Kopplingsstjärna i polyuretan.Utförande:Nav blankt. Kopplingsstjärna blå 80 Shore A. Kopplingsstjärna gul 92 Shore A. Kopplingsstjärna röd 98 Shore A.Anmärkning:Elastomer-klokopplingar består av två nav med en elastomer-kopplingsstjärna. De lämpar sig för utjämning av axiella, radiella och vinklande inriktningsfel samt för dämpning av svängningar och vridmomentstötar.
Kopplingsstjärnan av polyuretan finns i olika hårdhetsgrader. Med kopplingsstjärnans tilltagande hårdhet stiger det vridmoment som ska överföras och styvheten, med minskande hårdhet ökar flyttförmågan och dämpningen.
Genom att förspänna kopplingsstjärnan i kopplingsnaven blir denna variant spelfri.
Levereras omonterat.Temperaturområde:Blå 80 Shore A: -50 °C till +80 °C. Kort -60 °C till +120 °C. Gul 92 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -50 °C till +120 °C. Röd 98 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -40 °C till +120 °C.Montage:Elastomer-klokopplingarna har en H7-passning. Det rekommenderade passningsspelet är 0,02–0,05 mm. Detta passningsspel och inoljning av axeltapparna underlättar monteringen och demonteringen.
För monteringen skjuts elastomer-klokopplingens nav på axlarna och säkras med axellås.På begäran:Önskade navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område. Kilspår enligt DIN 6885Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | Färg komponent | Tröghetsmoment (gm²) | Torsionsstyvhet statiskt (Nm/hjul)
| Torsionsstyvhet dynamiskt (Nm/hjul)
| Fjäderstyvhet radiell (N/mm) | max. axelförskjutning radiellt (mm) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1893.38920862828 | 38 | gul | 0,79 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.24920581010 | 24 | gul | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24980581825 | 24 | röd | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19920501515 | 19 | gul | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 706,88 SEK | | K1893.19980501515 | 19 | röd | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 706,88 SEK | | K1893.24920581825 | 24 | gul | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19920501216 | 19 | gul | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 706,88 SEK | | K1893.19980501516 | 19 | röd | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 706,88 SEK | | K1893.14980320808 | 14 | röd | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 629,39 SEK | | K1893.42920942222 | 42 | gul | 1,832 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.42920943838 | 42 | gul | 1,832 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.24980581920 | 24 | röd | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.48921105050 | 48 | gul | 3,101 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.19980501414 | 19 | röd | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501616 | 19 | gul | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 706,88 SEK | | K1893.19980501616 | 19 | röd | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 706,88 SEK | | K1893.28920622828 | 28 | gul | 0,266 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.14980320810 | 14 | röd | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 629,39 SEK | | K1893.24920582525 | 24 | gul | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19980500808 | 19 | röd | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 706,88 SEK | | K1893.24980582025 | 24 | röd | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24980581010 | 24 | röd | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.42920943232 | 42 | gul | 1,832 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.28920623232 | 28 | gul | 0,266 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.24920581818 | 24 | gul | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19980501415 | 19 | röd | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 706,88 SEK | | K1893.24980582525 | 24 | röd | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24920581925 | 24 | gul | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.48921104545 | 48 | gul | 3,101 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.14980321414 | 14 | röd | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 629,39 SEK | | K1893.19980501216 | 19 | röd | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501516 | 19 | gul | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 706,88 SEK | | K1893.19980501416 | 19 | röd | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 706,88 SEK | | K1893.24980581925 | 24 | röd | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.38920863838 | 38 | gul | 0,79 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.24920581820 | 24 | gul | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24980581919 | 24 | röd | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980320814 | 14 | röd | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 629,39 SEK | | K1893.14980321014 | 14 | röd | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 629,39 SEK | | K1893.19920501414 | 19 | gul | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 706,88 SEK | | K1893.38920861818 | 38 | gul | 0,79 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.19980501212 | 19 | röd | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 706,88 SEK | | K1893.28920622424 | 28 | gul | 0,266 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.14980320404 | 14 | röd | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 629,39 SEK | | K1893.24920581819 | 24 | gul | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24980581819 | 24 | röd | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980321010 | 14 | röd | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 629,39 SEK | | K1893.24920582020 | 24 | gul | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980321012 | 14 | röd | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 629,39 SEK | | K1893.24980582020 | 24 | röd | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980320812 | 14 | röd | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 629,39 SEK | | K1893.24920582025 | 24 | gul | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19980501214 | 19 | röd | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 706,88 SEK | | K1893.24980581820 | 24 | röd | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980321214 | 14 | röd | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 629,39 SEK | | K1893.14980321212 | 14 | röd | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 629,39 SEK | | K1893.28920621414 | 28 | gul | 0,266 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.19980501215 | 19 | röd | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501416 | 19 | gul | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 706,88 SEK | | K1893.42920944545 | 42 | gul | 1,832 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.48921102222 | 48 | gul | 3,101 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.24920581919 | 24 | gul | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19920501415 | 19 | gul | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 706,88 SEK | | K1893.28980621414 | 28 | röd | 0,266 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.48921103838 | 48 | gul | 3,101 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.24980581818 | 24 | röd | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.38920863232 | 38 | gul | 0,79 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.24920581920 | 24 | gul | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14800320404 | 14 | blå | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800320808 | 14 | blå | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800320810 | 14 | blå | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800320812 | 14 | blå | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800320814 | 14 | blå | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321010 | 14 | blå | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321012 | 14 | blå | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321014 | 14 | blå | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321212 | 14 | blå | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321214 | 14 | blå | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321414 | 14 | blå | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 632,40 SEK | | K1893.19800500808 | 19 | blå | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501212 | 19 | blå | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501214 | 19 | blå | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501215 | 19 | blå | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501216 | 19 | blå | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501414 | 19 | blå | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501415 | 19 | blå | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501416 | 19 | blå | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501515 | 19 | blå | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501516 | 19 | blå | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501616 | 19 | blå | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 732,28 SEK | | K1893.24800581010 | 24 | blå | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581818 | 24 | blå | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581819 | 24 | blå | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581820 | 24 | blå | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581825 | 24 | blå | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581919 | 24 | blå | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581920 | 24 | blå | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581925 | 24 | blå | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800582020 | 24 | blå | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800582025 | 24 | blå | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800582525 | 24 | blå | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.28800621414 | 28 | blå | 0,266 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 1 377,71 SEK | | K1893.28800622424 | 28 | blå | 0,266 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 1 377,71 SEK | | K1893.28800622828 | 28 | blå | 0,266 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 1 377,71 SEK | | K1893.28800623232 | 28 | blå | 0,266 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 1 377,71 SEK | | K1893.14920320404 | 14 | gul | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920320808 | 14 | gul | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920320810 | 14 | gul | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920320812 | 14 | gul | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920320814 | 14 | gul | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321010 | 14 | gul | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321012 | 14 | gul | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321014 | 14 | gul | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321212 | 14 | gul | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321214 | 14 | gul | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321414 | 14 | gul | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 629,39 SEK | | K1893.19920500808 | 19 | gul | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501212 | 19 | gul | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501214 | 19 | gul | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501215 | 19 | gul | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 706,88 SEK | | K1893.28980622424 | 28 | röd | 0,266 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.28980622828 | 28 | röd | 0,266 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.28980623232 | 28 | röd | 0,266 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.38980861818 | 38 | röd | 0,79 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.38980862828 | 38 | röd | 0,79 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.38980863232 | 38 | röd | 0,79 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.38980863838 | 38 | röd | 0,79 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.42980942222 | 42 | röd | 1,832 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.42980943232 | 42 | röd | 1,832 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.42980943838 | 42 | röd | 1,832 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.42980944545 | 42 | röd | 1,832 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.48981102222 | 48 | röd | 3,101 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.48981103838 | 48 | röd | 3,101 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.48981104545 | 48 | röd | 3,101 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.48981105050 | 48 | röd | 3,101 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 3 997,09 SEK | |
Beställningsnr. | max. axelförskjutning axiellt (mm) | max. vinkelförskjutning (°) | Max. vridmoment Nm | Kopplingsstjärna hårdhet
| Nominellt vridmoment Nm
| max. Varvtal v/min | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1893.38920862828 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.24920581010 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24980581825 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19920501515 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.19980501515 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.24920581825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19920501216 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.19980501516 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.14980320808 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.42920942222 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.42920943838 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.24980581920 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.48921105050 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.19980501414 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501616 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.19980501616 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.28920622828 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.14980320810 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.24920582525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19980500808 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.24980582025 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24980581010 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.42920943232 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.28920623232 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.24920581818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19980501415 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.24980582525 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24920581925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.48921104545 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.14980321414 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.19980501216 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501516 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.19980501416 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.24980581925 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.38920863838 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.24920581820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24980581919 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980320814 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.14980321014 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.19920501414 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.38920861818 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.19980501212 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.28920622424 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.14980320404 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.24920581819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24980581819 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980321010 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.24920582020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980321012 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.24980582020 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980320812 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.24920582025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19980501214 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.24980581820 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980321214 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.14980321212 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.28920621414 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.19980501215 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501416 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.42920944545 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.48921102222 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.24920581919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19920501415 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.28980621414 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.48921103838 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.24980581818 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.38920863232 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.24920581920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14800320404 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800320808 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800320810 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800320812 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800320814 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321010 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321012 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321014 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321212 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321214 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321414 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 632,40 SEK | | K1893.19800500808 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501212 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501214 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501215 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501216 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501414 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501415 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501416 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501515 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501516 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501616 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 732,28 SEK | | K1893.24800581010 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800582020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800582025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800582525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.28800621414 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 1 377,71 SEK | | K1893.28800622424 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 1 377,71 SEK | | K1893.28800622828 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 1 377,71 SEK | | K1893.28800623232 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 1 377,71 SEK | | K1893.14920320404 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920320808 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920320810 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920320812 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920320814 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321010 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321012 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321014 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321212 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321214 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321414 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 629,39 SEK | | K1893.19920500808 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501212 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501214 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501215 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 706,88 SEK | | K1893.28980622424 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.28980622828 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.28980623232 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.38980861818 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.38980862828 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.38980863232 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.38980863838 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.42980942222 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.42980943232 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.42980943838 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.42980944545 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.48981102222 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.48981103838 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.48981104545 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.48981105050 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 3 997,09 SEK | |
Beställningsnr. | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D4 | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | Skruvarnas åtdragnings- moment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1893.38920862828 | 30 | M8 | 28 | 28 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.24920581010 | 20 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24980581825 | 20 | M6 | 18 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19920501515 | 14,5 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.19980501515 | 14,5 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.24920581825 | 20 | M6 | 18 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19920501216 | 14,5 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.19980501516 | 14,5 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.14980320808 | 10,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.42920942222 | 32 | M10 | 22 | 22 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.42920943838 | 32 | M10 | 38 | 38 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.24980581920 | 20 | M6 | 19 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.48921105050 | 36 | M12 | 50 | 50 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.19980501414 | 14,5 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501616 | 14,5 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.19980501616 | 14,5 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.28920622828 | 25 | M8 | 28 | 28 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.14980320810 | 10,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.24920582525 | 20 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19980500808 | 14,5 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.24980582025 | 20 | M6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24980581010 | 20 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.42920943232 | 32 | M10 | 32 | 32 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.28920623232 | 25 | M8 | 32 | 32 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.24920581818 | 20 | M6 | 18 | 18 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19980501415 | 14,5 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.24980582525 | 20 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24920581925 | 20 | M6 | 19 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.48921104545 | 36 | M12 | 45 | 45 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.14980321414 | 10,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.19980501216 | 14,5 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501516 | 14,5 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.19980501416 | 14,5 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.24980581925 | 20 | M6 | 19 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.38920863838 | 30 | M8 | 38 | 38 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.24920581820 | 20 | M6 | 18 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24980581919 | 20 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980320814 | 10,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.14980321014 | 10,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.19920501414 | 14,5 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.38920861818 | 30 | M8 | 18 | 18 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.19980501212 | 14,5 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.28920622424 | 25 | M8 | 24 | 24 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.14980320404 | 10,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.24920581819 | 20 | M6 | 18 | 19 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.24980581819 | 20 | M6 | 18 | 19 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980321010 | 10,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.24920582020 | 20 | M6 | 20 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980321012 | 10,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.24980582020 | 20 | M6 | 20 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980320812 | 10,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.24920582025 | 20 | M6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19980501214 | 14,5 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.24980581820 | 20 | M6 | 18 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14980321214 | 10,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.14980321212 | 10,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.28920621414 | 25 | M8 | 14 | 14 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.19980501215 | 14,5 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501416 | 14,5 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.42920944545 | 32 | M10 | 45 | 45 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.48921102222 | 36 | M12 | 22 | 22 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.24920581919 | 20 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.19920501415 | 14,5 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.28980621414 | 25 | M8 | 14 | 14 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.48921103838 | 36 | M12 | 38 | 38 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.24980581818 | 20 | M6 | 18 | 18 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.38920863232 | 30 | M8 | 32 | 32 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.24920581920 | 20 | M6 | 19 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 125,33 SEK | | K1893.14800320404 | 10,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800320808 | 10,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800320810 | 10,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800320812 | 10,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800320814 | 10,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321010 | 10,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321012 | 10,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321014 | 10,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321212 | 10,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321214 | 10,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 632,40 SEK | | K1893.14800321414 | 10,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 632,40 SEK | | K1893.19800500808 | 14,5 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501212 | 14,5 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501214 | 14,5 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501215 | 14,5 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501216 | 14,5 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501414 | 14,5 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501415 | 14,5 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501416 | 14,5 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501515 | 14,5 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501516 | 14,5 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 732,28 SEK | | K1893.19800501616 | 14,5 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 732,28 SEK | | K1893.24800581010 | 20 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581818 | 20 | M6 | 18 | 18 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581819 | 20 | M6 | 18 | 19 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581820 | 20 | M6 | 18 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581825 | 20 | M6 | 18 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581919 | 20 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581920 | 20 | M6 | 19 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800581925 | 20 | M6 | 19 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800582020 | 20 | M6 | 20 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800582025 | 20 | M6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.24800582525 | 20 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 1 154,50 SEK | | K1893.28800621414 | 25 | M8 | 14 | 14 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 1 377,71 SEK | | K1893.28800622424 | 25 | M8 | 24 | 24 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 1 377,71 SEK | | K1893.28800622828 | 25 | M8 | 28 | 28 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 1 377,71 SEK | | K1893.28800623232 | 25 | M8 | 32 | 32 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 1 377,71 SEK | | K1893.14920320404 | 10,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920320808 | 10,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920320810 | 10,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920320812 | 10,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920320814 | 10,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321010 | 10,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321012 | 10,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321014 | 10,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321212 | 10,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321214 | 10,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.14920321414 | 10,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 629,39 SEK | | K1893.19920500808 | 14,5 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501212 | 14,5 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501214 | 14,5 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.19920501215 | 14,5 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 706,88 SEK | | K1893.28980622424 | 25 | M8 | 24 | 24 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.28980622828 | 25 | M8 | 28 | 28 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.28980623232 | 25 | M8 | 32 | 32 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 1 354,35 SEK | | K1893.38980861818 | 30 | M8 | 18 | 18 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.38980862828 | 30 | M8 | 28 | 28 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.38980863232 | 30 | M8 | 32 | 32 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.38980863838 | 30 | M8 | 38 | 38 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 1 902,28 SEK | | K1893.42980942222 | 32 | M10 | 22 | 22 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.42980943232 | 32 | M10 | 32 | 32 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.42980943838 | 32 | M10 | 38 | 38 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.42980944545 | 32 | M10 | 45 | 45 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 3 143,19 SEK | | K1893.48981102222 | 36 | M12 | 22 | 22 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.48981103838 | 36 | M12 | 38 | 38 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.48981104545 | 36 | M12 | 45 | 45 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 3 997,09 SEK | | K1893.48981105050 | 36 | M12 | 50 | 50 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 3 997,09 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|