- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1896Kopplingsstjärnor spelfria för elastomer-klokopplingar |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Polyuretan.Utförande:Kopplingsstjärna blå 80 Shore A. Kopplingsstjärna gul 92 Shore A. Kopplingsstjärna röd 98 Shore A.Anmärkning:Kopplingsstjärnorna används som utjämningselement i en elastomer-klokoppling. Som central komponent i en koppling bestämmer de dess egenskaper.
Kopplingsstjärnorna finns i olika hårdhetsgrader. Med kopplingsstjärnans tilltagande hårdhet stiger det vridmoment som ska överföras och styvheten, med minskande hårdhet ökar flyttförmågan och dämpningen.
Genom att förspänna kopplingsstjärnan i kopplingsnaven blir denna variant spelfri.Temperaturområde:Blå 80 Shore A: -50 °C till +80 °C. Kort -60 °C till +120 °C. Gul 92 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -50 °C till +120 °C. Röd 98 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -40 °C till +120 °C.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | Färg grundkropp | Torsionsstyvhet statiskt (Nm/hjul)
| Torsionsstyvhet dynamiskt (Nm/hjul)
| Fjäderstyvhet radiell (N/mm) | max. axelförskjutning radiellt (mm) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1896.0780 | 7 | blå | 8.6 | 26 | 114 | 0,15 | | | 50,05 SEK | | K1896.0980 | 9 | blå | 17,2 | 52 | 125 | 0,2 | | | 26,69 SEK | | K1896.1280 | 12 | blå | 84,3 | 252 | 274 | 0,2 | | | 85,45 SEK | | K1896.1480 | 14 | blå | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 30,89 SEK | | K1896.1980 | 19 | blå | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 82,12 SEK | | K1896.2480 | 24 | blå | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 90,41 SEK | | K1896.2880 | 28 | blå | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 90,41 SEK | | K1896.0592 | 5 | gul | 5,16 | 16 | 154 | 0,06 | | | 33,79 SEK | | K1896.0792 | 7 | gul | 14.3 | 43 | 219 | 0,10 | | | 21,42 SEK | | K1896.0992 | 9 | gul | 31,5 | 95 | 262 | 0,15 | | | 26,05 SEK | | K1896.1292 | 12 | gul | 160,4 | 487 | 470 | 0,14 | | | 46,71 SEK | | K1896.1492 | 14 | gul | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 27,88 SEK | | K1896.1992 | 19 | gul | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 55,43 SEK | | K1896.2492 | 24 | gul | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 59,62 SEK | | K1896.2892 | 28 | gul | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 65,65 SEK | | K1896.3892 | 38 | gul | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 84,38 SEK | | K1896.4292 | 42 | gul | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 131,30 SEK | | K1896.4892 | 48 | gul | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 154,02 SEK | | K1896.0798 | 7 | röd | 22.9 | 69 | 421 | 0,10 | | | 21,42 SEK | | K1896.0998 | 9 | röd | 51,6 | 155 | 518 | 0,1 | | | 26,05 SEK | | K1896.1298 | 12 | röd | 240,7 | 718 | 846 | 0,08 | | | 46,71 SEK | | K1896.1498 | 14 | röd | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 27,88 SEK | | K1896.1998 | 19 | röd | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 55,43 SEK | | K1896.2498 | 24 | röd | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 59,62 SEK | | K1896.2898 | 28 | röd | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 65,65 SEK | | K1896.3898 | 38 | röd | 26300 | 40335 | 6474 | 0,09 | | | 84,38 SEK | | K1896.4298 | 42 | röd | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 131,30 SEK | | K1896.4898 | 48 | röd | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 154,02 SEK | |
Beställningsnr. | max. axelförskjutning axiellt (mm) | max. vinkelförskjutning (°) | Max. vridmoment Nm | Kopplingsstjärna hårdhet
| Nominellt vridmoment Nm
| D max. | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1896.0780 | +0,6 / -0,3 | 1,1 | 1.4 | 80 Shore A | 0.7 | 3 | | | 50,05 SEK | | K1896.0980 | +0,8 / -0,4 | 1,1 | 3,6 | 80 Shore A | 1,8 | 7 | | | 26,69 SEK | | K1896.1280 | +0,9 / -0,4 | 1,1 | 6 | 80 Shore A | 3 | 8 | | | 85,45 SEK | | K1896.1480 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 10 | | | 30,89 SEK | | K1896.1980 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 18 | | | 82,12 SEK | | K1896.2480 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 27 | | | 90,41 SEK | | K1896.2880 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 30 | | | 90,41 SEK | | K1896.0592 | +0,4 / -0,2 | 1 | 0,6 | 92 Shore A | 0,5 | 3 | | | 33,79 SEK | | K1896.0792 | +0,6 / -0,3 | 1 | 2.4 | 92 Shore A | 1.2 | 3 | | | 21,42 SEK | | K1896.0992 | +0,8 / -0,4 | 1 | 6 | 92 Shore A | 3 | 7 | | | 26,05 SEK | | K1896.1292 | +0,9 / -0,4 | 1 | 10 | 92 Shore A | 5 | 8 | | | 46,71 SEK | | K1896.1492 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 10 | | | 27,88 SEK | | K1896.1992 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 18 | | | 55,43 SEK | | K1896.2492 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 27 | | | 59,62 SEK | | K1896.2892 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 30 | | | 65,65 SEK | | K1896.3892 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 92 Shore A | 325 | 38 | | | 84,38 SEK | | K1896.4292 | +2 / -1 | 1 | 530 | 92 Shore A | 265 | 46 | | | 131,30 SEK | | K1896.4892 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 51 | | | 154,02 SEK | | K1896.0798 | +0,6 / -0,3 | 1 | 4 | 98 Shore A | 2 | 3 | | | 21,42 SEK | | K1896.0998 | +0,8 / -0,4 | 0,9 | 10 | 98 Shore A | 5 | 7 | | | 26,05 SEK | | K1896.1298 | +0,9 / -0,4 | 0,9 | 18 | 98 Shore A | 9 | 8 | | | 46,71 SEK | | K1896.1498 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 10 | | | 27,88 SEK | | K1896.1998 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 18 | | | 55,43 SEK | | K1896.2498 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 27 | | | 59,62 SEK | | K1896.2898 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 30 | | | 65,65 SEK | | K1896.3898 | +1,8 / -0,7 | 0,8 | 810 | 98 Shore A | 405 | 38 | | | 84,38 SEK | | K1896.4298 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 46 | | | 131,30 SEK | | K1896.4898 | +2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 51 | | | 154,02 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|