- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K2144
Bult med huvud ISO 2341 form B
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2144Bult med huvud ISO 2341 form B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:galvaniskt förzinkad.Anmärkning:Bult med sprinthål. Den säkras med en saxpinne.
ISO 2341 form B med sprinthål. Bultdiameter med toleransområde h11.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | D1 | D3 | D4 | K | W | Z1 | Z2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2144.008165 | 16,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | | | 12,27 SEK | | K2144.008215 | 21,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | | | 13,13 SEK | | K2144.008265 | 26,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | | | 18,84 SEK | | K2144.008315 | 31,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | | | 21,53 SEK | | K2144.010205 | 20,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 15,40 SEK | | K2144.010255 | 25,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 37,45 SEK | | K2144.010305 | 30,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 22,39 SEK | | K2144.010405 | 40,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 27,45 SEK | | K2144.010455 | 45,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 28,10 SEK | | K2144.010555 | 55,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 28,63 SEK | | K2144.010655 | 65,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | 32,29 SEK | | K2144.012245 | 24,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | 26,16 SEK | | K2144.012295 | 29,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | 27,45 SEK | | K2144.012345 | 34,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | 29,82 SEK | | K2144.012395 | 39,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | 30,35 SEK | | K2144.012445 | 44,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | 31,64 SEK | | K2144.012545 | 54,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | 34,01 SEK | | K2144.016340 | 34 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | 27,77 SEK | | K2144.016390 | 39 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | 30,03 SEK | | K2144.016440 | 44 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | 32,62 SEK | | K2144.016490 | 49 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | 32,62 SEK | | K2144.016540 | 54 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | 34,87 SEK | | K2144.016590 | 59 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | 39,39 SEK | | K2144.018580 | 58 | 18 | 28 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1,6 | | | 62,54 SEK | | K2144.020320 | 32 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | 58,02 SEK | | K2144.020420 | 42 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | 58,76 SEK | | K2144.020470 | 47 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | 58,76 SEK | | K2144.020520 | 52 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | 61,67 SEK | | K2144.020570 | 57 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | 69,42 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|