- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0746Kulspärrbultar med greppring i rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Bult i rostfritt stål 1.4542.
Huvuddel och tryckknapp i rostfritt stål 1.4305.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Greppring och nyckelring i rostfritt stål. Utförande:Bult härdad min. 40 HRC och passiverad. Huvuddel och tryckknapp passiverade. Kulor härdade 58 +4 HRC och passiverade. Tryckfjäder passiverad. Greppring och nyckelring passiverade.Anmärkning:Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken. Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert och permanent. Kulspärrbultarna kan vid behov förses med en säkerhetsvajer.
Bulten av höghållfast, härdat rostfritt stål tål extrema belastningar och högt slitage. Eftersom de har hög korrosions- och syrabeständighet används de inom livsmedels-, kemisk och petrokemisk industri och som konstruktionsdelar inom luft- och rymdfart.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten. Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.Tillbehör:Säkerhets-spiralkabel K0367.10200 Säkerhetsvajer med ögla K0367.... Nyckelring K0367.15/19/23 Fästhylsor för kulspärrbultar K0724....Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Fäst- hål H11 | Skjuvkraft tvåskärig max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0746.01505010 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 10 | 6 | 23,4 | 36,8 | 16 | 5 | 24,4 | | | 236,40 SEK | | K0746.01505015 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 15 | 6 | 23,4 | 36,8 | 21 | 5 | 24,4 | | | 236,40 SEK | | K0746.01505020 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 20 | 6 | 23,4 | 36,8 | 26 | 5 | 24,4 | | | 236,40 SEK | | K0746.01505025 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 25 | 6 | 23,4 | 36,8 | 31 | 5 | 24,4 | | | 236,40 SEK | | K0746.01505030 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 30 | 6 | 23,4 | 36,8 | 36 | 5 | 24,4 | | | 241,17 SEK | | K0746.01505035 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 35 | 6 | 23,4 | 36,8 | 41 | 5 | 24,4 | | | 241,17 SEK | | K0746.01505040 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 40 | 6 | 23,4 | 36,8 | 46 | 5 | 24,4 | | | 241,17 SEK | | K0746.01505045 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 45 | 6 | 23,4 | 36,8 | 51 | 5 | 24,4 | | | 243,11 SEK | | K0746.01505050 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 50 | 6 | 23,4 | 36,8 | 56 | 5 | 24,4 | | | 243,11 SEK | | K0746.01505060 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 60 | 6 | 23,4 | 36,8 | 66 | 5 | 24,4 | | | 271,27 SEK | | K0746.01505070 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 70 | 6 | 23,4 | 36,8 | 76 | 5 | 24,4 | | | 271,27 SEK | | K0746.01505080 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 80 | 6 | 23,4 | 36,8 | 86 | 5 | 24,4 | | | 271,27 SEK | | K0746.01505090 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 90 | 6 | 23,4 | 36,8 | 96 | 5 | 24,4 | | | 284,10 SEK | | K0746.01505100 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 100 | 6 | 23,4 | 36,8 | 106 | 5 | 24,4 | | | 323,23 SEK | | K0746.01506010 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 10 | 7 | 23,4 | 36,8 | 17 | 6 | 35,64 | | | 217,75 SEK | | K0746.01506015 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 15 | 7 | 23,4 | 36,8 | 22 | 6 | 35,64 | | | 217,75 SEK | | K0746.01506020 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 20 | 7 | 23,4 | 36,8 | 27 | 6 | 35,64 | | | 234,95 SEK | | K0746.01506025 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 25 | 7 | 23,4 | 36,8 | 32 | 6 | 35,64 | | | 234,95 SEK | | K0746.01506030 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 30 | 7 | 23,4 | 36,8 | 37 | 6 | 35,64 | | | 249,61 SEK | | K0746.01506035 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 35 | 7 | 23,4 | 36,8 | 42 | 6 | 35,64 | | | 249,61 SEK | | K0746.01506040 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 40 | 7 | 23,4 | 36,8 | 47 | 6 | 35,64 | | | 249,61 SEK | | K0746.01506045 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 45 | 7 | 23,4 | 36,8 | 52 | 6 | 35,64 | | | 263,70 SEK | | K0746.01506050 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 50 | 7 | 23,4 | 36,8 | 57 | 6 | 35,64 | | | 263,70 SEK | | K0746.01506060 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 60 | 7 | 23,4 | 36,8 | 67 | 6 | 35,64 | | | 274,38 SEK | | K0746.01506070 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 70 | 7 | 23,4 | 36,8 | 77 | 6 | 35,64 | | | 274,38 SEK | | K0746.01506080 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 80 | 7 | 23,4 | 36,8 | 87 | 6 | 35,64 | | | 274,38 SEK | | K0746.01506090 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 90 | 7 | 23,4 | 36,8 | 97 | 6 | 35,64 | | | 286,71 SEK | | K0746.01506100 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 100 | 7 | 23,4 | 36,8 | 107 | 6 | 35,64 | | | 299,92 SEK | | K0746.01508010 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 10 | 8 | 23,4 | 36,8 | 18 | 8 | 63,8 | | | 251,66 SEK | | K0746.01508015 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 15 | 8 | 23,4 | 36,8 | 23 | 8 | 63,8 | | | 251,66 SEK | | K0746.01508020 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 20 | 8 | 23,4 | 36,8 | 28 | 8 | 63,8 | | | 251,66 SEK | | K0746.01508025 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 25 | 8 | 23,4 | 36,8 | 33 | 8 | 63,8 | | | 251,66 SEK | | K0746.01508030 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 30 | 8 | 23,4 | 36,8 | 38 | 8 | 63,8 | | | 271,27 SEK | | K0746.01508035 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 35 | 8 | 23,4 | 36,8 | 43 | 8 | 63,8 | | | 271,27 SEK | | K0746.01508040 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 40 | 8 | 23,4 | 36,8 | 48 | 8 | 63,8 | | | 290,79 SEK | | K0746.01508045 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 45 | 8 | 23,4 | 36,8 | 53 | 8 | 63,8 | | | 290,79 SEK | | K0746.01508050 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 50 | 8 | 23,4 | 36,8 | 58 | 8 | 63,8 | | | 290,79 SEK | | K0746.01508060 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 60 | 8 | 23,4 | 36,8 | 68 | 8 | 63,8 | | | 311,29 SEK | | K0746.01508070 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 70 | 8 | 23,4 | 36,8 | 78 | 8 | 63,8 | | | 311,29 SEK | | K0746.01508080 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 80 | 8 | 23,4 | 36,8 | 88 | 8 | 63,8 | | | 311,29 SEK | | K0746.01508090 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 90 | 8 | 23,4 | 36,8 | 98 | 8 | 63,8 | | | 318,38 SEK | | K0746.01508100 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 100 | 8 | 23,4 | 36,8 | 108 | 8 | 63,8 | | | 318,38 SEK | | K0746.01710015 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 15 | 9 | 25,7 | 38,6 | 24 | 10 | 100,1 | | | 268,56 SEK | | K0746.01710020 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 20 | 9 | 25,7 | 38,6 | 29 | 10 | 100,1 | | | 268,56 SEK | | K0746.01710025 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 25 | 9 | 25,7 | 38,6 | 34 | 10 | 100,1 | | | 268,56 SEK | | K0746.01710030 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 30 | 9 | 25,7 | 38,6 | 39 | 10 | 100,1 | | | 303,03 SEK | | K0746.01710035 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 35 | 9 | 25,7 | 38,6 | 44 | 10 | 100,1 | | | 303,03 SEK | | K0746.01710040 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 40 | 9 | 25,7 | 38,6 | 49 | 10 | 100,1 | | | 303,03 SEK | | K0746.01710045 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 45 | 9 | 25,7 | 38,6 | 54 | 10 | 100,1 | | | 303,03 SEK | | K0746.01710050 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 50 | 9 | 25,7 | 38,6 | 59 | 10 | 100,1 | | | 303,03 SEK | | K0746.01710060 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 60 | 9 | 25,7 | 38,6 | 69 | 10 | 100,1 | | | 355,77 SEK | | K0746.01710070 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 70 | 9 | 25,7 | 38,6 | 79 | 10 | 100,1 | | | 355,77 SEK | | K0746.01710080 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 80 | 9 | 25,7 | 38,6 | 89 | 10 | 100,1 | | | 355,77 SEK | | K0746.01710090 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 90 | 9 | 25,7 | 38,6 | 99 | 10 | 100,1 | | | 369,95 SEK | | K0746.01710100 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 100 | 9 | 25,7 | 38,6 | 109 | 10 | 100,1 | | | 369,95 SEK | | K0746.02112020 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 20 | 10 | 32,3 | 47,8 | 30 | 12 | 144,06 | | | 357,81 SEK | | K0746.02112025 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 25 | 10 | 32,3 | 47,8 | 35 | 12 | 144,06 | | | 357,81 SEK | | K0746.02112030 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 30 | 10 | 32,3 | 47,8 | 40 | 12 | 144,06 | | | 391,32 SEK | | K0746.02112035 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 35 | 10 | 32,3 | 47,8 | 45 | 12 | 144,06 | | | 391,32 SEK | | K0746.02112040 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 40 | 10 | 32,3 | 47,8 | 50 | 12 | 144,06 | | | 391,32 SEK | | K0746.02112045 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 45 | 10 | 32,3 | 47,8 | 55 | 12 | 144,06 | | | 456,20 SEK | | K0746.02112050 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 50 | 10 | 32,3 | 47,8 | 60 | 12 | 144,06 | | | 456,20 SEK | | K0746.02112060 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 60 | 10 | 32,3 | 47,8 | 70 | 12 | 144,06 | | | 456,20 SEK | | K0746.02112070 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 70 | 10 | 32,3 | 47,8 | 80 | 12 | 144,06 | | | 456,20 SEK | | K0746.02112080 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 80 | 10 | 32,3 | 47,8 | 90 | 12 | 144,06 | | | 456,20 SEK | | K0746.02112090 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 90 | 10 | 32,3 | 47,8 | 100 | 12 | 144,06 | | | 535,55 SEK | | K0746.02112100 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 100 | 10 | 32,3 | 47,8 | 110 | 12 | 144,06 | | | 535,55 SEK | | K0746.02716025 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 25 | 14 | 41,9 | 65,3 | 39 | 16 | 257,18 | | | 524,77 SEK | | K0746.02716030 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 30 | 14 | 41,9 | 65,3 | 44 | 16 | 257,18 | | | 598,39 SEK | | K0746.02716035 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 35 | 14 | 41,9 | 65,3 | 49 | 16 | 257,18 | | | 598,39 SEK | | K0746.02716040 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 40 | 14 | 41,9 | 65,3 | 54 | 16 | 257,18 | | | 598,39 SEK | | K0746.02716045 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 45 | 14 | 41,9 | 65,3 | 59 | 16 | 257,18 | | | 598,39 SEK | | K0746.02716050 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 50 | 14 | 41,9 | 65,3 | 64 | 16 | 257,18 | | | 598,39 SEK | | K0746.02716060 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 60 | 14 | 41,9 | 65,3 | 74 | 16 | 257,18 | | | 672,11 SEK | | K0746.02716070 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 70 | 14 | 41,9 | 65,3 | 84 | 16 | 257,18 | | | 672,11 SEK | | K0746.02716080 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 80 | 14 | 41,9 | 65,3 | 94 | 16 | 257,18 | | | 672,11 SEK | | K0746.02716090 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 90 | 14 | 41,9 | 65,3 | 104 | 16 | 257,18 | | | 745,83 SEK | | K0746.02716100 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 100 | 14 | 41,9 | 65,3 | 114 | 16 | 257,18 | | | 745,83 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|