|
|
K2117Sidospännare stål med spännspets |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:De mekaniska sidospännarna utan neddragande effekt kan användas som spännelement och fästelement.
Fästskruvar ISO 4014 (10.9) och muttrar för T-spår DIN 508 ingår i leveransen.Fördelar:- Kompakt modell - Kan användas horisontellt och vertikalt - Utbytbar tryckskruvSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | Slag S | L | L1 min. | L1 max. | L2 min. | L2 max. | L3 | L4 | L5 | F kN | Spårbredd | SW | Åtdragningsmoment M1 Nm | Åtdragningsmoment M2 Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2117.14 | - | 40 | 24 | 20 | M10 | M10 | M6 | 50 | 25,5 | 4 | 85 | 122,5 | 126,5 | 40,5 | 44,5 | 16 | 26 | 25 | 14 | 12 | 17 | 67 | 45 | | | 3 447,94 SEK | | K2117.20 | 20 | 47,5 | 27 | 20 | M12 | M12 | M6 | 56 | 27,5 | 6 | 98 | 139 | 146 | 43,7 | 50,4 | 18,2 | 30 | 25 | 20 | 14 | 19 | 83 | 60 | | | 4 273,50 SEK | | K2117.30 | 30 | 67 | 36 | 20 | M16 | M16 | M6 | 71,5 | 34 | 10 | 134 | 189,5 | 199,5 | 60,5 | 70,5 | 26,5 | 36 | 32 | 30 | 18 | 24 | 205 | 125 | | | 5 409,86 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|