HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial, utförande:Rostfritt stål med diamantyta, jämförbar
med slipkornstorlek 100.
Anmärkning:Griparna och insatserna är lämpliga för montering i hållarmar, griparsystem, spännanordningar, spännbackar och pendelstöd. Vid användning av gripare överförs mycket höga vridmoment och hållkrafter över genomsnittet, även vid hårda material och ojämna ytor.

Form O: Den slipande diamantytan är fast sammansmält med grundkroppen. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantytan ger utmärkt slitagetålighet.

Gripare och insatser kan monteras i pendelstöden nedan:
Beställningsnummer K0285.117X022 till K0285.936X036
Beställningsnummer K0289.110X015 till K0289.924X100
Beställningsnummer K0291.120X030 till K0291.924X080
Speciellt:
Rostfritt stål
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0385_O Insatser, runda, Form O 201 kB

Ritningar

Insatser, runda, Form O

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Form

D2L3L4GCADTillb.PrisBeställ
K0385.10105O10105M5 122,91 SEK
K0385.10125O10126,4M5 133,14 SEK
K0385.12105O12105M5 140,77 SEK
K0385.12125O12126,4M5 136,15 SEK
K0385.16105O16105M6 177,58 SEK
K0385.16125O16126,4M6 179,52 SEK
K0385.20105O20105M6 198,57 SEK
K0385.20125O20126,4M6 201,69 SEK
K0385.25105O25105M6 231,94 SEK
K0385.25125O25126,4M6 245,39 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se