- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Pendelstöd, tryckskruvar
- Gripare
- K0385
Gripare och insatser, runda, med försänkning
- K0385
Gripare och insatser, runda
- K0385_C
Insatser, runda, Form C
- K0385_E
Insatser, runda, Form E
- K0385_K
Insatser, runda Form K
- K0385_O
Insatser, runda, Form O
- K0385_P
Insatser, runda, Form P
- K0385_F
Gripare, runda Form F
- K0385_M
Gripare, runda, Form M
- K0386
Gripare, sexkantiga
- K0387
Gripare kvadratiska
- K0388
Gripare justerbara
- Styrbultar, stödbultar
- Komponenter med ställbar höjd
- Positionerings-, spännsystem
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial, utförande:Form C verktygsstål, härdat och brunerat.Anmärkning:Griparna och insatserna är lämpliga för montering i hållarmar, griparsystem, spännanordningar, spännbackar och pendelstöd. Vid användning av gripare överförs mycket höga vridmoment och hållkrafter över genomsnittet, även vid hårda material och ojämna ytor.
Gripare och insatser kan monteras i pendelstöden nedan: Beställningsnummer K0285.117X022 till K0285.936X036 Beställningsnummer K0289.110X015 till K0289.924X100 Beställningsnummer K0291.120X030 till K0291.924X080Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0385.10108 | C | 10 | 10 | 5 | M5 |  | | 61,97 SEK | | K0385.10128 | C | 10 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 62,70 SEK | | K0385.12108 | C | 12 | 10 | 5 | M5 |  | | 65,11 SEK | | K0385.12128 | C | 12 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 66,04 SEK | | K0385.16108 | C | 16 | 10 | 5 | M6 |  | | 71,17 SEK | | K0385.16128 | C | 16 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 71,69 SEK | | K0385.20108 | C | 20 | 10 | 5 | M6 |  | | 78,58 SEK | | K0385.20128 | C | 20 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 79,21 SEK | | K0385.25108 | C | 25 | 10 | 5 | M6 |  | | 83,18 SEK | | K0385.25128 | C | 25 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 83,92 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|