- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Pendelstöd, tryckskruvar
- Gripare
- K1914
Bottenplattor av hårdmetall runda
- K0385
Gripare och insatser, runda, med försänkning
- K0385
Gripare och insatser, runda
- K0385_C
Insatser, runda, Form C
- K0385_E
Insatser, runda, Form E
- K0385_K
Insatser, runda Form K
- K0385_O
Insatser, runda, Form O
- K0385_P
Insatser, runda, Form P
- K0385_F
Gripare, runda Form F
- K0385_M
Gripare, runda, Form M
- K0386
Gripare, sexkantiga
- K0387
Gripare kvadratiska
- K1915
Bottenplattor av hårdmetall, fyrkantiga
- K0388
Gripare justerbara
- Styrbultar, stödbultar
- Komponenter med ställbar höjd
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial, utförande:Form K POM, vit.Anmärkning:Griparna och insatserna är lämpliga för montering i hållarmar, griparsystem, spännanordningar, spännbackar och pendelstöd. Vid användning av gripare överförs mycket höga vridmoment och hållkrafter över genomsnittet, även vid hårda material och ojämna ytor.
Gripare och insatser kan monteras i pendelstöden nedan: Beställningsnummer K0285.117X022 till K0285.936X036 Beställningsnummer K0289.110X015 till K0289.924X100 Beställningsnummer K0291.120X030 till K0291.924X080 NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0385.10109 | K | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 63,07 SEK | | K0385.10129 | K | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 64,04 SEK | | K0385.12109 | K | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 66,94 SEK | | K0385.12129 | K | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 67,27 SEK | | K0385.16109 | K | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 73,73 SEK | | K0385.16129 | K | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 74,59 SEK | | K0385.20109 | K | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 81,69 SEK | | K0385.20129 | K | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 82,34 SEK | | K0385.25109 | K | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 86,00 SEK | | K0385.25129 | K | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 86,86 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|