- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1038Bultförbindningsatser Typ B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Bultar, skruvar och hammarmuttrar i stål. Styrbultar och täcklock i glasfiberförstärkt polyamid. Utförande:Bultar, skruvar och hammarmuttrar förzinkade. Styrbult och täcklock svarta.Anmärkning:Förbindningssatserna passar för rätvinklig hopmontering av två aluminiumprofiler. Med förbindningssatserna kan profilerna monteras i valfri position. Lämpliga för höga belastningar och upptagning av höga torsionskrafter.
Kräver endast lite bearbetning. Förbindningssatsen kräver endast ensidig borrning Ø17 mm. Förbindningssatsen K1038.0828 kräver endast ensidig borrning Ø11 mm.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Typ | Spårbredd | A | A1 | A2 | D | L | L1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1038.0828 | B | 8 | 28 | 18 | - | 11 | - | 18 | | | 52,20 SEK | | K1038.1040 | B | 10 | 37 | 23 | - | 17 | 40 | 22,5 | | | 40,80 SEK | | K1038.1045 | B | 10 | 42 | 28 | - | 17 | 45 | 22,5 | | | 40,80 SEK | | K1038.1060 | B | 10 | 57 | 43 | - | 17 | 60 | 22,5 | | | 51,23 SEK | | K1038.1080 | B | 10 | 77 | 63 | 40 | 17 | 80 | 22,5 | | | 52,74 SEK | | K1038.1090 | B | 10 | 87 | 73 | 45 | 17 | 90 | 22,5 | | | 52,74 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|