- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Seghärdat till 10.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Spårbredd | B | B1 | D | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1911.08 | 10 | 15 | 9,7 | M8 | 12 | 6 | 30 | | | 37,52 SEK | | K1911.10 | 12 | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7 | 36 | | | 40,03 SEK | | K1911.12 | 14 | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8 | 44 | | | 40,87 SEK | | K1911.14 | 16 | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9 | 50 | | | 51,52 SEK | | K1911.16 | 18 | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 | 56 | | | 65,00 SEK | | K1911.18 | 20 | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 | 64 | | | 99,18 SEK | | K1911.20 | 22 | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 | 70 | | | 115,90 SEK | | K1911.24 | 28 | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 | 88 | | | 245,69 SEK | | K1911.30 | 36 | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 | 108 | | | 411,42 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|