- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0378T-spårmuttrar stål eller rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål eller rostfritt stål 1.4305.Anmärkning:Med dessa råämnen kan muttrar för T-spår tillverkas kostnadseffektivt med icke-standardgänga.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Spårbredd | B | B1 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0378.06 | seghärdat stål | 6 | 10 | 5,6 | 8 | 4 | 10 |  | | 8,36 SEK | | K0378.08 | seghärdat stål | 8 | 13 | 7,6 | 10 | 6 | 13 |  | | 8,36 SEK | | K0378.10 | seghärdat stål | 10 | 15 | 9,6 | 12 | 6 | 15 |  | | 8,36 SEK | | K0378.12 | seghärdat stål | 12 | 18 | 11,5 | 14 | 7 | 18 |  | | 10,35 SEK | | K0378.14 | seghärdat stål | 14 | 22 | 13,5 | 16 | 8 | 22 |  | | 13,59 SEK | | K0378.16 | seghärdat stål | 16 | 25 | 15,6 | 18 | 9 | 25 |  | | 14,42 SEK | | K0378.18 | seghärdat stål | 18 | 28 | 17,5 | 20 | 10 | 28 |  | | 18,60 SEK | | K0378.20 | seghärdat stål | 20 | 32 | 19,6 | 24 | 12 | 32 |  | | 26,54 SEK | | K0378.22 | seghärdat stål | 22 | 35 | 21,6 | 28 | 14 | 35 |  | | 34,07 SEK | | K0378.24 | seghärdat stål | 24 | 40 | 23,6 | 32 | 16 | 40 |  | | 53,61 SEK | | K0378.28 | seghärdat stål | 28 | 44 | 27,6 | 36 | 18 | 44 |  | | 72,01 SEK | | K0378.36 | seghärdat stål | 36 | 54 | 35,5 | 44 | 22 | 54 |  | | 140,66 SEK | | K0378.42 | seghärdat stål | 42 | 65 | 41,6 | 52 | 26 | 65 |  | | 392,29 SEK | | K0378.808 | rostfritt stål | 8 | 13 | 7,6 | 10 | 6 | 13 |  | | 35,22 SEK | | K0378.810 | rostfritt stål | 10 | 15 | 9,6 | 12 | 6 | 15 |  | | 38,78 SEK | | K0378.812 | rostfritt stål | 12 | 18 | 11,5 | 14 | 7 | 18 |  | | 43,47 SEK | | K0378.814 | rostfritt stål | 14 | 22 | 13,5 | 16 | 8 | 22 |  | | 50,27 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|