- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Seghärdat till 8 och brunerat.Anmärkning:Fördelen med rombmuttrar för T-spår är att de kan sättas på plats uppifrån. De är speciellt ändamålsenliga för långa T-spår eller om maskinbordets beläggning gör att spännskruvar eller muttrar för T-spår inte kan föras in från sidan.Användning:Sätt i dem uppifrån, vrid dem och se till att de når anslaget i spåret.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Spårbredd | B | B1 | D | H | H1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0379.105 | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 | | | 24,11 SEK | | K0379.106 | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | | | 33,69 SEK | | K0379.108 | 10 | 15 | 9,7 | M8 | 12 | 6 | | | 37,02 SEK | | K0379.110 | 12 | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7 | | | 41,87 SEK | | K0379.210 | 14 | 22 | 13,5 | M10 | 16 | 8 | | | 76,31 SEK | | K0379.310 | 18 | 28 | 17,5 | M10 | 20 | 10 | | | 99,99 SEK | | K0379.112 | 14 | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8 | | | 44,56 SEK | | K0379.114 | 16 | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9 | | | 72,75 SEK | | K0379.116 | 18 | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 | | | 73,40 SEK | | K0379.216 | 20 | 32 | 19,7 | M16 | 24 | 12 | | | 111,93 SEK | | K0379.316 | 22 | 35 | 21,5 | M16 | 28 | 14 | | | 173,28 SEK | | K0379.416 | 28 | 44 | 27,5 | M16 | 36 | 18 | | | 239,79 SEK | | K0379.118 | 20 | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 | | | 120,54 SEK | | K0379.120 | 22 | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 | | | 132,71 SEK | | K0379.124 | 28 | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 | | | 222,57 SEK | | K0379.130 | 36 | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 | | | 421,57 SEK | | K0379.136 | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 | | | 816,77 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|