HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plana spännspakar rostfritt stål med yttergänga, 0°
K0129_0

Plana spännspakar rostfritt stål med yttergänga, 0°

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Plastkulknopp i svart.

Utförande:Blanka ståldelar.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0129_0 Plana spännspakar rostfritt stål med yttergänga, 0° 122 kB

Ritningar

Plana spännspakar rostfritt stål med yttergänga, 0°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormXA=HandtagslängdDD1D2D3HH1H2H3Antal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0129.1081X30M810213,533251019212232630 268,31 SEK
K0129.1081X40M810213,533251019212232640 281,76 SEK
K0129.1081X50M810213,533251019212232650 281,76 SEK
K0129.2101X30M101311941301222213,5263030 330,74 SEK
K0129.2101X40M101311941301222213,5263040 349,25 SEK
K0129.2101X50M101311941301222213,5263050 349,25 SEK
K0129.2101X60M101311941301222213,5263060 349,25 SEK
K0129.2121X30M121311941301222213,5263030 330,74 SEK
K0129.2121X40M121311941301222213,5263040 349,25 SEK
K0129.2121X50M121311941301222213,5263050 349,25 SEK
K0129.2121X60M121311941301222213,5263060 349,25 SEK
K0129.3161X40M161482345371428217333640 415,22 SEK
K0129.3161X50M161482345371428217333650 415,22 SEK
K0129.3161X60M161482345371428217333660 415,22 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se