HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plana spännspakar med yttergänga
K0114

Plana spännspakar med yttergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Utförande:Brunerat.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0114 Plana spännspakar med yttergänga 232 kB

Ritningar (total översikt)

Plana spännspakar med yttergänga

Plana spännspakar med yttergänga, 0°

Mer information

Ritningar

Plana spännspakar med yttergänga, 0°

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.FormXA=HandtagslängdDD1D2D3HH1H2H3LAntal
tänder
Filter
K0114.1081XM810213,5332510192122315/20/25/30/40/50/6020
K0114.1101XM1010213,5332510192122315/20/25/30/40/50/6020
K0114.2101XM101311941301222213,52620/25/30/40/50/6024
K0114.2121XM121311941301222213,52620/25/30/40/50/6024
K0114.3121XM1214823453714282173320/25/30/40/50/6026
K0114.3161XM1614823453714282173320/25/30/40/50/6026

Plana spännspakar med yttergänga, 15°

Mer information

Ritningar

Plana spännspakar med yttergänga, 15°

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.FormXA=HandtagslängdA2DD1D2D3HH1H2H3H4Antal
tänder
LFilter
K0114.1082X15°M81001513,53325101921223292015/20/25/30/40/50/60
K0114.1102X15°M101001513,53325101921223292015/20/25/30/40/50/60
K0114.2102X15°M10127151941301222213,526382420/25/30/40/50/60
K0114.2122X15°M12127151941301222213,526382420/25/30/40/50/60
K0114.3122X15°M1214515234537142821733482620/25/30/40/50/60
K0114.3162X15°M1614515234537142821733482620/25/30/40/50/60
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se