- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Ståldelar hållfasthetsklass 5.8. Plastkulknopp i svart.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter. Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.På begäran:Ytterligare innergängor, passhål och specialutföranden. Måttet "A" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Gängtyp | Storlek | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0176.2082 | innergänga | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 |  | | 66,57 SEK | | K0176.2102 | innergänga | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 |  | | 66,57 SEK | | K0176.21012 | innergänga | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 |  | | 82,56 SEK | | K0176.2122 | innergänga | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 |  | | 82,56 SEK | | K0176.2162 | innergänga | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 126,5 |  | | 99,80 SEK | | K0176.2202 | innergänga | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 128,5 |  | | 138,36 SEK | |
|
Beställningsnr. | Gängtyp | Storlek | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0176.208 | innergänga | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 |  | | 66,57 SEK | | K0176.210 | innergänga | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 |  | | 66,57 SEK | | K0176.212 | innergänga | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 |  | | 82,56 SEK | | K0176.216 | innergänga | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 121 | 15 |  | | 99,80 SEK | | K0176.220 | innergänga | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 123 | 15 |  | | 138,36 SEK | |
|
Beställningsnr. | Gängtyp | Storlek | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0176.1102 | passhål | 1 | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 |  | | 66,57 SEK | | K0176.1122 | passhål | 2 | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 |  | | 82,56 SEK | | K0176.1142 | passhål | 2 | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 |  | | 82,56 SEK | | K0176.1162 | passhål | 3 | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 126,5 |  | | 99,80 SEK | | K0176.1202 | passhål | 4 | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 128,5 |  | | 138,36 SEK | |
|
Beställningsnr. | Gängtyp | Storlek | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0176.110 | passhål | 1 | 10 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 | 22 |  | | 66,57 SEK | | K0176.112 | passhål | 2 | 12 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 | 25 |  | | 82,56 SEK | | K0176.114 | passhål | 2 | 14 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 | 25 |  | | 82,56 SEK | | K0176.116 | passhål | 3 | 16 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 121 | 15 | 28 |  | | 99,80 SEK | | K0176.120 | passhål | 4 | 20 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 123 | 15 | 32 |  | | 138,36 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|