- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0109Spännspakar i rostfritt stål med innergänga |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Plastkulknopp i svart. Utförande:Blanka ståldelar. Polerad kulknopp.På begäran:Ytterligare innergängor och specialutföranden. Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | X | T | A=Handtagslängd | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | Antal tänder | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0109.1082 | 0° | M8 | 14 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 240,04 SEK | | K0109.1102 | 0° | M10 | 14 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 240,04 SEK | | K0109.2102 | 0° | M10 | 17 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | | | 282,99 SEK | | K0109.2122 | 0° | M12 | 17 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | | | 282,99 SEK | | K0109.3122 | 0° | M12 | 23 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 391,15 SEK | | K0109.3162 | 0° | M16 | 23 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 391,15 SEK | | K0109.4162 | 0° | M16 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 460,43 SEK | | K0109.4202 | 0° | M20 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 460,43 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | X | T | A | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Antal tänder | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0109.1081 | 20° | M8 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 240,04 SEK | | K0109.1101 | 20° | M10 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 240,04 SEK | | K0109.2101 | 20° | M10 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 282,99 SEK | | K0109.2121 | 20° | M12 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 282,99 SEK | | K0109.3121 | 20° | M12 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 391,15 SEK | | K0109.3161 | 20° | M16 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 391,15 SEK | | K0109.4161 | 20° | M16 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 460,43 SEK | | K0109.4201 | 20° | M20 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 460,43 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|