HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plana spännspakar rostfritt stål med yttergänga, 15°
K0129_15

Plana spännspakar rostfritt stål med yttergänga, 15°

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Plastkulknopp i svart.
Utförande:Blanka ståldelar.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0129_15 Plana spännspakar rostfritt stål med yttergänga, 15° 128 kB

Ritningar

Plana spännspakar rostfritt stål med yttergänga, 15°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormXA=HandtagslängdA2DD1D2D3HH1H2H3H4Antal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0129.1082X3015°M81001513,53325101921223292630 281,55 SEK
K0129.1082X4015°M81001513,53325101921223292640 295,01 SEK
K0129.1082X5015°M81001513,53325101921223292650 295,01 SEK
K0129.2102X3015°M10127151941301222213,526383030 343,97 SEK
K0129.2102X4015°M10127151941301222213,526383040 362,48 SEK
K0129.2102X5015°M10127151941301222213,526383050 362,48 SEK
K0129.2102X6015°M10127151941301222213,526383060 362,48 SEK
K0129.2122X3015°M12127151941301222213,526383030 343,97 SEK
K0129.2122X4015°M12127151941301222213,526383040 362,48 SEK
K0129.2122X5015°M12127151941301222213,526383050 362,48 SEK
K0129.2122X6015°M12127151941301222213,526383060 362,48 SEK
K0129.3162X4015°M1614515234537142821733483640 428,46 SEK
K0129.3162X5015°M1614515234537142821733483650 428,46 SEK
K0129.3162X6015°M1614515234537142821733483660 428,46 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se