HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fastskruvbara gångjärn i stål eller rostfritt stål, Form A, lång hållare
K1347_A

Fastskruvbara gångjärn i stål eller rostfritt stål, Form A, lång...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål.
Rostfritt stål 1.4301.

Utförande:Stål, förzinkat, förkromat eller matt mässingbeläggning.
Rostfritt stål matt polerat.
Anmärkning:Fastskruvbara gångjärn för innanförliggande dörr. Öppningsvinkeln är max. 270°.

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna. Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen. Olika material som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Ritningsinformation:
1) Båda rullar på den långa delen svetsade
2) Smörjnippel
3) Fast stift
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1347_A Fastskruvbara gångjärn i stål eller rostfritt stål, Form A, lång hållare 164 kB

Ritningar

Fastskruvbara gångjärn i stål eller rostfritt stål, Form A, lång hållare

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typMaterial
grundkropp
Grundkroppens
yta
AA1A2A3A4B

B2B3F1
N
F2
N
CADTillb.PrisBeställ
K1347.06701161932A-rostfritt stål A2mattpolerat18632191167065517-2500 292,84 SEK
K1347.067011619321A-stålförzinkat1863219116706551775001300 137,83 SEK
Beställningsnr.D

D1D2HH1H2CADTillb.PrisBeställ
K1347.06701161932166,681893,75 292,84 SEK
K1347.06701161932116,56,68199,54 137,83 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se