- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- K0434
Gångjärn i plast, avlyftbara, vänster
- K0434
Gångjärn i plast, avlyftbara, höger
- K0435
Gångjärn i plast
- K1963
Gångjärn av plast, delbara, demonterbara
- K0436
Gångjärn i plast, med klämfunktion
- K0437
Gångjärn i plast, med avlånga hål
- K0438
Gångjärn i plast, med styrklackar, avlyftbara
- K0439
Gångjärn i plast med spärrfunktion
- K0440
Gångjärn i plast, med inställbar friktion
- K1195
Gångjärn i aluminium, med inställbar friktion
- K1196
Gångjärn i aluminium, med inställbar friktion
- K1518
Gångjärn i rostfritt stål med förinställd friktion
- K1197
Gångjärn i aluminium, med spärrfunktion
- K1198
Gångjärn i aluminium, med spärrfunktion
- K1004
Gångjärn i plast, med fästhål
- K1005
Gångjärn i plast, med bussning
- K1006
Gångjärn i plast, med fästskruv
- K1007
Gångjärn i plast, med bussning och fästskruv
- K2119
Stiftgångjärn plast
- K0441
Gångjärn i zinkgods, med avlånga hål
- K0442
Gångjärn i zinkgods, med klämfunktion
- K1897
Gångjärn i zinkgods
- K1898
Gångjärn i zinkgods justerbart
- K1899
Gångjärn i zinkgods med fästskruv
- K2101
Gångjärn aluminium, invändigt, med fläns typ I
- K2102
Gångjärnshalvor aluminium, invändiga
- K2103
Gångjärnshalvor aluminium, utvändiga
- K2104
Axlar rostfritt stål för gångjärnshalvor
- K2105
Täckpluggar plast för gångjärnshalvor
- K0579
Gångjärn i aluminium, avlyftbara, vänster
- K0579
Gångjärn i aluminium, avlyftbara, höger
- K0580
Gångjärn i aluminium
- K1084
Gångjärn i rostfritt stål
- K1343
Gångjärn i rostfritt stål
- K1852
Gångjärn i rostfritt stål
- K1964
Gångjärn av rostfritt stål, delbara, demonterbara
- K1853
Gångjärn i rostfritt stål
med fästskruv
- K1900
Gångjärn i rostfritt stål justerbart
- K1085
Gångjärn i rostfritt stål
- K1341
Gångjärn i rostfritt stål
- K1809
Gångjärn i rostfritt stål
- K1810
Gångjärn av rostfritt stål med fästskruv
- K1346
Fastskruvbara gångjärn justerbara i rostfritt stål
- K1348
Gångjärn i rostfritt stål
- K1345
Gångjärn i rostfritt stål avlyftbara, höger
- K1345
Gångjärn i rostfritt stål avlyftbara, vänster
- K1342
Gångjärn, avlyftbara i rostfritt stål
- K1347
Fastskruvbara gångjärn i stål eller rostfritt stål
- K1141
Gångjärn av stål, underhållsfritt
- K1082
Gångjärn i plåt av stål eller av rostfritt stål
- K1349
Fastskruvbara gångjärn i rostfritt stål
- K1517
Gångjärn i rostfritt stål
- K1447
Gångjärn i stål eller rostfritt stål invändiga, öppningsvinkel 90°
- K1448
Gångjärn i stål eller rostfritt stål invändiga, öppningsvinkel 125°
- K1449
Gångjärn i stål invändiga, öppningsvinkel 110°
- K1519
Gångjärn i stål invändiga öppningsvinkel 110°
- K1140
Gångjärn svetsbart
- K1805
Gångjärn i stål eller rostfritt stål svetsbart
- K1173
Fjädergångjärn i stål, rostfritt stål eller aluminium 50 mm
- K1174
Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 75 mm
- K1175
Fjädergångjärn i stål, rostfritt stål eller aluminium 120 mm
- K1176
Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 180 mm
- K1177
Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 240 mm
- K1178
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,20 Nm
- K1179
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,35 Nm
- K1665
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,50 Nm
- K1180
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,7 Nm
- K1666
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,7 Nm, lång modell
- K1667
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,9 Nm, lång modell
- K1181
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 1,3 Nm
- K1182
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 3,8 Nm
- K1142
Kantigt gångjärn med fästmuttrar
- K1143
Kantigt gångjärn med fästmuttrar, lång modell
- K1338
Kantigt gångjärn med fästmuttrar
- K1144
Kantigt gångjärn med försänkt hål, lång modell
- K1304
Gångjärn i rostfritt stål, påskruvbara
- K0985
Gångjärn i rostfritt stål, svetsbara
- K1337
Gångjärn i rostfritt stål svetsbara
- K0984
Gångjärn, svetsbara
- K1499
Säkerhets-gångjärnsbrytare
- K1501
Säkerhets-gångjärnsbrytare långt utförande
- K1874
Kontaktanslutning M8x1 bussning med skruvlåsning oskärmad
- K1498
Kontaktanslutning bussning M12x1 med skruvlåsning
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0436Gångjärn i plast, med klämfunktion |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Gångjärn i glasfiberförstärkt termoplast. Axel i stål. Låsspak i glasfiberförstärkt termoplast. Mekanik i stål.Utförande:Gångjärn svart. Axel förzinkad. Låsspak svart. Mekanik svartförzinkad.Anmärkning:Gångjärnen kan låsas i valfritt läge med den urtagbara låsspaken.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena. På begäran:Gångjärn med styrklackar (spår 6, 8 och 10) för aluminiumprofiler. Kombinationer av olika gångjärnsblad.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | F1 N | F2 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0436.251515 | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 500 | 380 | | | 82,36 SEK | | K0436.301818 | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 700 | 400 | | | 83,05 SEK | | K0436.352020 | 72 | 20 | 20 | 36 | 36 | 48 | 700 | 400 | | | 84,02 SEK | | K0436.402323 | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 750 | 450 | | | 85,18 SEK | | K0436.452525 | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 48 | 750 | 450 | | | 86,64 SEK | | K0436.502828 | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | 800 | 425 | | | 89,74 SEK | | K0436.603333 | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 850 | 175 | | | 92,66 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|