text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Aluminium 6060 T5.
Täckplugg i PA 6.6.
Brickor i POM.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Vridmomentsgångjärnen håller dörren i valfri vinkel. Friktionsmotståndet kan ställas in steglöst från 0–1 Nm med en ställskruv.
Öppningsvinkel 270°.

Högsta draghållfasthet: 2240 N
Högsta skjuvhållfasthet: 1050 N

Fästs med försänkta skruvar enligt DIN 7991.

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Temperaturområde
Från -20 °C till +80 °C
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även