HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Hävarmsspännare hydraulisk dubbelverkande, Form C, borrade kanaler
K1858_C

Hävarmsspännare hydraulisk dubbelverkande, Form C, borrade...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Hävarmsspännarna är optimala för spännsituationer där arbetsstycket ska kunna tas ut fritt uppåt i ospänt tillstånd. Tack vare spännspakens linjära rörelse när hävarmsspännaren öppnas och stängs passar den särskilt bra för spännsituationer där spännelementet inte kan röras i sidled, t.ex. på grund av störande konturer. Via kolven leds kraften in i hävarmsspännarens spännspak. Genom hävarmsspännarens dubbelverkande funktion är öppnings- och stängningstiderna entydigt definierade.Material:Hus och kolv i stål.Utförande:Hus brunerat.
Kolv härdad.
Anmärkning:Hävarmsspännarens spännspak utvecklar optimal spännkraft i horisontell position.
Toleranser för arbetsstycken utjämnas upp till en positionsavvikelse på +/- 8,5°.
Spännkraften i en hävarmsspännare beror på spännspakens längd.

Följ säkerhetsanvisningarna.
Manövrering:- Gänganslutning.
- Flänsanslutning med O-ring.
- Borrade kanaler.
Tekniska data- Max. arbetstryck för kolvdiameter 16 och 25: 350 bar.
- Max. arbetstryck för kolvdiameter 40: 200 bar.
Montage:Se monteringskontur.Fördelar:- Integrerad metallavstrykare.
- Huset kan försänkas delvis.
- Kollisionsfri åtkomst till arbetsstycket.
- Ledningsfri tryckförsörjning.
- Många monteringsalternativ.
På begäran:Med positionskontroll.Leveransomfattning- 1 st spännspak för hävarmsspännare.
- 4 st cylinderskruv DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8.
- 4 st plastskydd.
- 2 st O-ring 7x1,5 (för flänsanslutning med O-ring).
Ritningsinformation:
H1*= optimal spännpunkt; ytterligare -1,5 mm till spännspakens anslag

1) Monteringskontur
2) Lossa
3) Spänna
4) Rundad kant
5) Endast vid kolvdiameter 16 är dessa hål förslutna med gängade pluggar
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1858_C Hävarmsspännare hydraulisk dubbelverkande, Form C, borrade kanaler 344 kB
 Tekniska anvisningar för hydrauliska spännelement 151 kB

Ritningar

Hävarmsspännare hydraulisk dubbelverkande, Form C, borrade kanaler
Hävarmsspännare hydraulisk dubbelverkande, Form C, borrade kanaler

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormKolv-
diameter
AnslutningstypB

B1B2C
(grader)
DGHH1H2H3H4H5H6H7CADTillb.PrisBeställ
K1858.161304C16borrade kanaler523876935M6x1211741,537,510,522,537,512,2527 3 368,14 SEK
K1858.251304C25borrade kanaler725686550M8x22156505419225525,241,8 4 545,45 SEK
K1858.401304C40borrade kanaler856213,56570M10x221916567,720256822-2544-53 4 914,00 SEK
Beställningsnr.FormKolv-
diameter
LL1L2L4L5L6L7L8Spännkraft
vid 100 bar
(kN)
Spännkraft
vid 200 bar
(kN)
Spännkraft
vid 350 bar
(kN)
CADTillb.PrisBeställ
K1858.161304C16523815281949267,51,5-5,2 3 368,14 SEK
K1858.251304C25725624442463,536103,9-13,8 4 545,45 SEK
K1858.401304C4010078366631,582,540,5109,519- 4 914,00 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se