HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Hävarmsspännare pneumatisk, iskruvbar med fläns
K1819

Hävarmsspännare pneumatisk, iskruvbar med fläns

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp aluminium.
Kolv i stål.
Utförande:Grundkropp svart anodiserad.
Kolv krompläterad.
Anmärkning:Pneumatiska, iskruvbara hävstångsspännare med fläns används där det räcker med låga spännkrafter eller där spännpunkten måste vara fri när arbetsstycket läggs i eller tas ut.
Sparar plats tack vare den kompakta formen. Skruvgängan gör att svängspännarens höjd kan justeras, och den passar därför för försänkt montering i fixturen.

Genom spännarens dubbelverkande funktion trycks kolven nedåt och uppåt.

Hävstångsspännare kan användas till arbetsstycken med låg profil.

Hävstångsspännarens hävrörelse får inte hindras. F1 = vid 7 bar max. tillåtet arbetstryck.

Genom hävstångsprincipen kan hävstångsspännare alstra högre spännkrafter än svängspännare av samma storlek.

Den iskruvbara hävstångsspännaren med fläns kan fästas ovanifrån eller underifrån med en ringmutter med spår enligt DIN 70852. Det går även att fästa hävstångsspännaren ovanifrån med fyra cylinderskruvar.

Hållarmens position kan anpassas individuellt.

Svängspännaren får endast drivas med oljad luft.

Fästhålen i flänsen har samma mått som hos den gängade flänsen K1820.

Ringmuttrar med spår ingår inte i leveransen.
Tillbehör:Spårmuttrar DIN 70852.
K1820 gängad fläns.
Ritningsinformation:
1) Spänna
2) Lossa
3) Lossad
4) Spänd
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1819 Hävarmsspännare pneumatisk, iskruvbar med fläns 272 kB

Ritningar

Hävarmsspännare pneumatisk, iskruvbar med fläns

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.StorlekA

A1A2BB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7F1
N
CADTillb.PrisBeställ
K1819.25254148165037236616M40X1,55,5M5144625125151237-4717230 3 227,24 SEK
K1819.32325260226045238018M50X1,56,5G1/81707357251310,550-5620370 3 400,95 SEK
K1819.4040566623,56550268720M55X1,56,8G1/8177360251310,550-54,525560 3 605,44 SEK
K1819.505063,577,52675583210022M65X1,58,5G1/82007965251110,547-5730760 5 219,81 SEK
K1819.6363748829,589703511822M80X1,58,5G1/82118071,52511954-64301350 5 704,13 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se