|
|
K1862svängspännare hydraulisk kompakt dubbel-/enkelverkande med... |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Kompakta svängspännare är avsedda för spännanordningar där spännpunkterna vid urtagning eller iläggning måste vara fria. Dessutom lämpar de sig vid trånga monteringsförhållanden. De kompakta svängspännarna fungerar som enkel- eller dubbelverkande dragcylindrar. För de kompakta svängspännarna finns tre hustyper tillgängliga samt olika manövreringssätt. Spännrörelsen inleds med hjälp av en överlagrad sväng- och slagrörelse. Det faktiska spännslaget sker i en linjär rörelse. Det finns många varianter med vänster eller höger vridvinkel på 90° tillgängliga. Material:Hus och kolv i stål. Tätning i NBR.Utförande:Hus brunerat. Kolv härdad.Anmärkning:Om det tillåtna volymflödet vid svängspännaren överskrids måste en strypreturventil kopplas in emellan. Svängspännarnas tillåtna driftstryck är beroende av hållarmens längd. Vid monteringen av hållarmarna måste dessa hållas emot så att svängspännarnas kulstyrning inte skadas. Beroende på ventilationsanslutningen måste sinterfiltret bytas ut mot en gängad plugg för de enkelverkande svängspännarna.
Hållarmen för de kompakta svängspännarna ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.Manövrering:- Gänganslutning. - Flänsanslutning med O-ring. - Borrade kanaler.Tekniska dataMax. driftstryck: 350 bar.Montage:Se monteringskontur.Fördelar:- Kompakt konstruktion. - Många varianter. - Kollisionsfri åtkomst till arbetsstycket.På begäran:Större kolvdiametrar och slag, ytterligare vridvinklar, olika hållarmfästen, med positionskontroll.Tillbehör:Hållarm för svängspännare kompakt K1863.Leveransomfattning- 1 st. spårmutter M27x1,5 (endast vid svängspännare kompakt K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200). - 1 st. skruv eller mutter för hållarmfäste.Ritningsinformation:Form AGW: fläns upptill, Skruvkoppling Form AOF: fläns upptill, flänsanslutning med O-ring Form BGW: fläns nedtill, Skruvkoppling Form BOF: fläns nedtill, flänsanslutning med O-ring Form C: inskruvningsgänga
1) Monteringskontur 2) Se tillbehör 3) För de enkelverkande cylindrarna förses anslutningen med ett inbyggt sinterfilter 4) vänsterrotation 5) högerrotation 6) ingår i leveransen Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
svängspännare hydraulisk kompakt, dubbel-/enkelverkande med fjäderretur, form A, fläns upptill |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Anslutningstyp | Svängriktning | Kolv- diameter | Slag | B | B1 | B2 | B3
| B4 | D | D1 | D2 | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1862.14081104190100 | A | - | skruvkoppling | höger | 14 | 8 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 3 931,20 SEK | | K1862.14081204190100 | A | - | flänsanslutning med o-ring | höger | 14 | 8 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 3 931,20 SEK | | K1862.14081104190200 | A | - | skruvkoppling | vänster | 14 | 8 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 3 931,20 SEK | | K1862.14081204190200 | A | - | flänsanslutning med o-ring | vänster | 14 | 8 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 3 931,20 SEK | | K1862.14062104190100 | A | enkelverkande | skruvkoppling | höger | 14 | 6 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 3 900,49 SEK | | K1862.14062204190100 | A | enkelverkande | flänsanslutning med o-ring | höger | 14 | 6 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 3 613,84 SEK | | K1862.14062104190200 | A | enkelverkande | skruvkoppling | vänster | 14 | 6 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 3 900,49 SEK | | K1862.14062204190200 | A | enkelverkande | flänsanslutning med o-ring | vänster | 14 | 6 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 3 613,84 SEK | |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Anslutningstyp | Svängriktning | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Volymflöde max. (cm³/s) | Oljeförbrukning / slag (cm³) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1862.14081104190100 | A | - | skruvkoppling | höger | 8 | 8 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 3 931,20 SEK | | K1862.14081204190100 | A | - | flänsanslutning med o-ring | höger | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 3 931,20 SEK | | K1862.14081104190200 | A | - | skruvkoppling | vänster | 8 | 8 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 3 931,20 SEK | | K1862.14081204190200 | A | - | flänsanslutning med o-ring | vänster | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | 32 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 3 931,20 SEK | | K1862.14062104190100 | A | enkelverkande | skruvkoppling | höger | 6 | 10 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 3 900,49 SEK | | K1862.14062204190100 | A | enkelverkande | flänsanslutning med o-ring | höger | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 3 613,84 SEK | | K1862.14062104190200 | A | enkelverkande | skruvkoppling | vänster | 6 | 10 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 3 900,49 SEK | | K1862.14062204190200 | A | enkelverkande | flänsanslutning med o-ring | vänster | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 3 613,84 SEK | |
|
svängspännare hydraulisk kompakt, dubbel-/enkelverkande med fjäderretur, form B, fläns nedtill |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Anslutningstyp | Svängriktning | Kolv- diameter | Slag | B | B2 | B3
| B4 | D | G | H | H2 | H3 | H5 | H6 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1862.14081105190100 | B | - | skruvkoppling | höger | 14 | 8 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 3 787,88 SEK | | K1862.14081205190100 | B | - | flänsanslutning med o-ring | höger | 14 | 8 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 3 787,88 SEK | | K1862.14081105190200 | B | - | skruvkoppling | vänster | 14 | 8 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 3 787,88 SEK | | K1862.14081205190200 | B | - | flänsanslutning med o-ring | vänster | 14 | 8 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 3 787,88 SEK | | K1862.14062105190100 | B | enkelverkande | skruvkoppling | höger | 14 | 6 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 3 746,93 SEK | | K1862.14062205190100 | B | enkelverkande | flänsanslutning med o-ring | höger | 14 | 6 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 3 746,93 SEK | | K1862.14062105190200 | B | enkelverkande | skruvkoppling | vänster | 14 | 6 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 3 746,93 SEK | | K1862.14062205190200 | B | enkelverkande | flänsanslutning med o-ring | vänster | 14 | 6 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 3 746,93 SEK | |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Anslutningstyp | Svängriktning | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | L | L3 | L8 | Volymflöde max. (cm³/s) | Oljeförbrukning / slag (cm³) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1862.14081105190100 | B | - | skruvkoppling | höger | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 3 787,88 SEK | | K1862.14081205190100 | B | - | flänsanslutning med o-ring | höger | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | 58 | 2,5 | 1,2 | | | 3 787,88 SEK | | K1862.14081105190200 | B | - | skruvkoppling | vänster | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 3 787,88 SEK | | K1862.14081205190200 | B | - | flänsanslutning med o-ring | vänster | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | 58 | 2,5 | 1,2 | | | 3 787,88 SEK | | K1862.14062105190100 | B | enkelverkande | skruvkoppling | höger | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 3 746,93 SEK | | K1862.14062205190100 | B | enkelverkande | flänsanslutning med o-ring | höger | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 3 746,93 SEK | | K1862.14062105190200 | B | enkelverkande | skruvkoppling | vänster | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 3 746,93 SEK | | K1862.14062205190200 | B | enkelverkande | flänsanslutning med o-ring | vänster | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 3 746,93 SEK | |
|
svängspännare hydraulisk kompakt, dubbel-/enkelverkande med fjäderretur, form C, inskruvningsgänga |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Anslutningstyp | Svängriktning | Kolv- diameter | Slag | D | D3 | D4 | G | H | H2 | H3 | H4 | H6 | H7 | H8 | H9 | L8 | Volymflöde max. (cm³/s) | Oljeförbrukning / slag (cm³) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1862.14081306190100 | C | - | borrade kanaler | höger | 14 | 8 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 3 153,15 SEK | | K1862.14081306190200 | C | - | borrade kanaler | vänster | 14 | 8 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 3 153,15 SEK | | K1862.14062306190100 | C | enkelverkande | borrade kanaler | höger | 14 | 6 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 3 091,73 SEK | | K1862.14062306190200 | C | enkelverkande | borrade kanaler | vänster | 14 | 6 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 3 091,73 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|